PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC
-
Apparecchiatura di sicurezza
2702357
Controllore di velocità e di arresto a due canali fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 uscite relè di sicurezza, adatto al collegamento di encoder HTL, TTL o Sin/Cos e interruttori di prossimità, morsetto a vite a innesto, larghezza: 22,5 mm
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Apparecchiatura di sicurezza |
| Applicazione | Sistema di controllo arresto |
| Sistema di controllo di velocità | |
| Comando | 2 canali |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | < 200 ms (Avvio automatico a Us ) |
| < 150 ms (Avvio manuale monitorato a Us ) | |
| Campo tempo di ritardo | 0 s ... 10 s ±10 % (Ritardo di attivazione regolabile per contatti di arresto 23/24) |
| Tempo di riavvio | < 1 s (Tempo di boot) |
| Tempo di ripristino | < 1 s |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 6,5 W (a US = 26,4 V, UINPUT =30 V, IL² = 72 A²) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Interfacce | Encoder |
| Interruttore di prossimità | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV tra tutti i circuiti e la custodia |
| Separazione sicura, isolamento rinforzato 6 kV tra circuito d'ingresso (A1/ A2, I1, I2, I3, MI1, MI2, IN1, IN2, S34, MO1, MO2, RJ45, USB) e contatti di sicurezza (13/14, 23/24) | |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % (protezione esterna) |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 74 mA |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,78 W |
| Corrente istantanea | < 18 A (Δt = 500 µs con Us) |
| Tempo filtro | 2 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale; Diodo soppressore 33 V |
| Digitale: Ingressi in modalità operativa e di monitoraggio | |
| Descrizione dell'ingresso | NPN, IEC 61131-2 Tipo 1 |
| Numero ingressi | 1 (Ingresso avvio non orientato alla sicurezza: S34) |
| 3 (Ingressi modalità operative di sicurezza: I1, I2, I3) | |
| 2 (Ingressi di monitoraggio di sicurezza: MI1, MI2) | |
| Tempo di discordanza | 2 s (I1, I2, I3) |
| 2,5 s (MI1, MI2) | |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Corrente istantanea | < 5 mA |
| Tempo filtro | max. 2 ms (Larghezza degli impulsi; impulsi di prova per gli ingressi in modalità operative e di monitoraggio) |
| Vel. impulsi prova = 5 x largh. impulsi prova | |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore 33 V |
| Corrente assorbita | tip. 4 mA (a US) |
| Misurare | |
| Denominazione ingresso | Ingressi degli interruttori di prossimità |
| Descrizione dell'ingresso | NPN, IEC 61131-2 Tipo 1 |
| Numero ingressi | 2 (Ingressi di sicurezza degli interruttori di prossimità: IN1 IN2) |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Corrente istantanea | < 12 mA |
| Accuratezza | ± 2 % (in relazione al valore limite parametrizzato) |
| Frequenza limite | max. 2 kHz (Durata minima dell'impulso: 45 µs) |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore 33 V |
| Corrente assorbita | tip. 10 mA (a US) |
| Misurare | |
| Denominazione ingresso | Ingresso encoder |
| Descrizione dell'ingresso | TTL, HTL, Sin/Cos |
| Numero ingressi | 1 (Ingresso encoder di sicurezza, RJ45) |
| Accuratezza | ± 2 % (in relazione al valore limite parametrizzato) |
| Frequenza limite | max. 400 kHz |
| max. 250 kHz con encoder di sicurezza diagnostico attivo | |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| HTL Forma del segnale / livello del segnale | 0 V DC ... 3 V DC (Low) |
| 12 V DC ... 30 V DC (High) | |
| TTL Forma del segnale / livello del segnale | 0 V DC ... 0,9 V DC (Low) |
| 2,5 V DC ... 5 V DC (High) | |
| Sinusoidale / coseno Forma del segnale / livello del segnale | 2 V DC ... 3 V DC (Segnale differenziale 1 Vpp) |
| Corrente assorbita | < 3 mA (ogni traccia a US) |
| Relè: Contatto di sicurezza | |
| Descrizione dell'uscita | ciascuno 2 NO in serie, istantaneo, a potenziale zero |
| Numero uscite | 2 (contatti aperti a riposo di sicurezza: 13/14, 23/24) |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Tenere conto della curva di carico) | |
| Potenza commutabile | min. 60 mW |
| Corrente istantanea | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 4 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,1 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
| Segnalare | |
| Descrizione dell'uscita | PNP |
| Numero uscite | 2 (Uscite di segnalazione non orientate alla sicurezza: MO1, MO2) |
| Tensione | ca. 22 V DC (Us - 2 V) |
| Corrente | max. 100 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA (Δt = 1 ms con Us) |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore 33 V |
| Protezione contro cortocircuito | no |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Segnalazione stato | 2x LED verde (OUT1, OUT2) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED verdi (PWR) |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 112,2 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto (EN 60204-1) | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (6 A DC1, 17520 cicli di operazioni/anno) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Per applicazioni in SIL 3 è necessaria una frequenza d'intervento della funzione di sicurezza di almeno una volta al giorno.) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 2702357 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA242 |
| Codice prodotto | DNA242 |
| GTIN | 4055626133225 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 180,9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 191,8 g |
| Numero tariffa doganale | 90328900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Monitoraggio sicuro di massimo tre velocità diverse e dell'arresto
Compatibile con diversi sensori di movimento
Rapida parametrizzazione e monitoraggio online con il software PSRmotion scaricabile gratuitamente
Contatti relè a guida forzata, uscite di segnalazione parametrizzabili
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)