PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC
-
Apparecchiatura di sicurezza
2702355
Apparecchiatura di sicurezza per il controllo senza sensori dell'arresto di motori monofase e trifase fino a SIL 3, Cat. 3, PL e, valutazione a due canali della tensione residua di motori a corrente continua, alternata e asincroni, morsetto a vite a innesto, larghezza: 12,5 mm
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Apparecchiatura di sicurezza |
Applicazione | Sistema di controllo arresto |
Comando | 2 canali |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tempi | |
Tip. tempo di eccitazione con Us | < 1 s |
Tempo di risposta | tip. 20 ms (con frequenza di ingresso 50 Hz) |
Campo tempo di ritardo | 0,5 s ... 20 s ±1 % (K1, K2 parametrizzabile) |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Interfacce | senza sensori |
Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
400 V AC con distanze di separazione tra (L1/L2/L3) e i percorsi della corrente restanti | |
690 V AC (con distanze di separazione all'interno di L1/L2/L3) | |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV: tra tutti i circuiti e la custodia Isolamento base 8 kV: tra L1 e L2 tra L1 e L3 tra L2 e L3 |
Separazione sicura, isolamento rinforzato 6 kV: tra A1/A2 e 13/14 tra MO/FO e 13/14 Separazione sicura, isolamento rinforzato 8 kV: tra L1/L2/L3 e A1/A2 tra L1/L2/L3 e MO/FO tra L1/L2/L3 e 13/14 |
|
Alimentazione | |
Denominazione | A1/A2 |
Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 50 mA |
Assorbimento di potenza a US | tip. 1,2 W |
Corrente istantanea | 5,6 A (Δt = 400 µs con Us) |
Tempo filtro | 1 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
Prot. contro inversione polarità |
Misurare | |
Denominazione ingresso | L1, L2, L3 |
Numero ingressi | 3 |
Segnale d’ingresso tensione | max. 690 V AC/DC |
Frequenza limite | max. 3 kHz (con tensioni > 2 VRMS) |
Corrente assorbita | max. 0,35 mA |
Relè: Contatto di sicurezza (13/14) | |
Descrizione dell'uscita | Contatto aperto a riposo di sicurezza |
Numero uscite | 1 (non ritardato) |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di sicurezza |
Materiale dei contatti | AgSnO2 |
Tensione di commutazione | min. 24 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Potenza commutabile | min. 72 mW |
Corrente istantanea | min. 3 mA |
max. 5 A | |
Corrente permanente limite | 5 A |
arit. Corrente totale | 25 A2 (tenere conto del derating) |
Frequenza di commutazione | max. 0,1 Hz |
Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
Fusibile d'uscita | 5 A gL/gG |
Segnalare: M0, F0 | |
Numero uscite | 2 (digitale, PNP) |
Tensione | 23 V DC (US - 1 V) |
Corrente | max. 100 mA |
Max. corrente d'inserzione | 500 mA |
Protezione contro cortocircuito | sì |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Segnalazione stato | 4 x LED bicolore |
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 112,2 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
Materiale custodia | PA |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
Categoria | 3 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 17520 cicli di commutazione/anno) |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (4 A DC13; 5 A AC15; 17520 cicli di commutazione/anno) |
Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Altezza | max. 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Urti | 15g |
Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, ampiezza 0,15 mm, 2g |
CE | |
Siglatura | Conformità CE |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | vedere curva derating |
Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
Codice articolo | 2702355 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA241 |
Codice prodotto | DNA241 |
GTIN | 4055626133201 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 150 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 152,5 g |
Numero tariffa doganale | 90328900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 | 27371811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
C-RCI 2,5/M4 - Capocorda ad anello 3240023
-
C-RCI 2,5/M6 - Capocorda ad anello 3240025
-
C-RCI 2,5/M8 - Capocorda ad anello 3240026
-
C-RC 2,5/M3,5 DIN - Capocorda ad anello 3240077
-
C-RC 2,5/M5 DIN - Capocorda ad anello 3240079
-
C-RC 2,5/M6 DIN - Capocorda ad anello 3240080
-
C-RC 2,5/M8 DIN - Capocorda ad anello 3240081
-
C-RC 2,5/M10 DIN - Capocorda ad anello 3240082
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
I vantaggi
Monitoraggio di motori a corrente alternata e continua, monofase e trifase
Nessuna necessità di sensori supplementari
Tempo di ritardo impostabile da 0,5 s ... 20 s
Soglia di commutazione regolabile da 50 mV... 500 mV
1 contatto di sicurezza, 2 uscite segnale digitali
Spessore ridotto della custodia di soli 12,5 mm
Fino alla cat. 3/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)