FL SWITCH 2206-2FX SM
-
Industrial Ethernet Switch
2702331
Managed Switch 2000 serie, 6 Porte RJ45 10/100 MBit/s, 2 SC-Singlemode 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 119 mm |
Note generali | Assistenza telefonica e sul posto (a pagamento) |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Materiale custodia | Policarbonato rinforzato con fibre |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Collegamento | RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
Numero di canali | 6 (Porte RJ45) |
FO Ethernet | |
Numero di interfacce | 2 |
Collegamento | SC |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s (full duplex) |
Capacità di trasmissione minima | -15 dBm |
Capacità di trasmissione massima | -7 dBm |
Sensibilità di ricezione minima | -34 dBm |
Sensibilità di ricezione max. | -3 dBm |
Fisica di trasmissione | Fibre Singlemode |
Lunghezza di trasmissione | 36000 m (fibra di vetro con F-G 9/125 0,36 dB/km) |
32000 m (fibra di vetro con F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
26000 m (fibra di vetro con F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
Lunghezza d'onda | 1300 nm |
LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
Numero di canali | 2 (SC-Singlemode) |
Digitale: | |
Denominazione uscita | Uscita allarme |
Tipo di prodotto | Switch |
Famiglia di prodotti | Managed Switch 2000 |
Tipo | Esecuzione a libro |
MTTF | 343,16 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
153,37 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
18,66 Anni (Standard SN 29500, temperatura 70 °C, ciclo operativo 100%) | |
Caratteristiche particolari | Campo di temperatura esteso |
Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1 | |
Compatibile con la norma IEC 62443-4-2 | |
Ritardo segnale | ≥ 6,5 µs (Modalità Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, in base alla dimensione del frame) |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (VDE 0106) |
Grado d'inquinamento | 2 |
Funzioni dello switch | |
Funzioni diagnostiche | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
Contatto di segnalazione tensione di comando | tip. 24 V DC |
Classe Conformance PROFINET | Conformance-Class B |
Funzionalità dell’apparecchiatura PROFINET | Dispositivo PROFINET |
Fast Startup | |
Funzioni filtro | Quality of Service (8 classi di priorità) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (fino a 32 VLAN) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Parametrizzazione IP | Client DHCP |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
Server DHCP (basato su pool, basato su port) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
Tabella indirizzi MAC | 8k |
Management | Web based Management (HTTP/HTTPS) |
Gestione utente basata sui ruoli (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Ridondanza | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
Ridondanza del sistema PROFINET S2 | |
Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
Altre funzioni | Trasmissione di MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
Trasmissione di Modbus/TCP | |
Sincronizzazione temporale | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Funzioni di sicurezza | |
Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
Corrente assorbita | 260 mA |
Diagnostica locale | US1/2 tensione di alimentazione US1, US2 LED verde |
FAIL div. LED rosso | |
LINK Stato Link LED verde | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 6,75 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
Test di verifica | Alimentazione a 24 V / terra funzionale 500 V DC 1 min |
Interfaccia Ethernet / Tutti gli altri potenziali 2,25 kV DC 1 min | |
Mezzo trasmissivo | Rame |
FO | |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 57 V DC |
Collegamento alimentazione | mediante COMBICON, sezione conduttore max. 1,5 mm² |
Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
Max. corrente assorbita | 1,5 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
Corrente assorbita tipica | 235 mA (a US = 24 V DC e con temperatura ambiente di 25 °C) |
Corrente assorbita | 260 mA |
Funzione | |
Contatto di segnalazione tensione di comando | tip. 24 V DC |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Nota sul tipo di connessione | Utilizzare come cavi di connessione soltanto cavi in rame per il range di temperature consentito (-40 °C ... 75 °C) |
Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Urti (esercizio) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 110 kPa fino a 2000 m s.l.m. (senza derating) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 79 kPa ... 108 kPa fino a 2000 m s.l.m. (senza derating) |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | sì |
Omologazione per settore navale | Testato in conformità alle norme IEC 60945 e IACS E10 |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | DEMKO 16 ATEX 1709X |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | IECEx ULD 16.0018 X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | cULus |
UL Ex, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Division 2, Groups A, B, C e D, T4 |
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Certificato | E366272 |
Nota | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
EAC Ex | |
Siglatura | 2Ex e IIC T4 Gc X |
Certificato | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
Per EAC Ex vale inoltre quanto segue: | |
Siglatura | Per l'installazione impiegare una custodia omologata idonea del grado di protezione minimo IP66. |
Sulla custodia/sul quadro elettrico deve essere apposto un cartello di avvertimento, che vieta l'apertura nella zona a potenziale rischio di esplosione. | |
Il funzionamento dei dispositivi è consentito se tutte le porte ottiche sono collegate o chiuse con i tappi ciechi in dotazione. | |
CCC / China-Ex | |
Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | 2022122310115629 |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
UKCA Ex (UKEX) | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | PxCIMA22UKEX2702910X |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Conformità alle direttive CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (scarica elettrostatica) Criterio B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (segnali di disturbo a frequenza indotta) Criterio A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emissioni irradiate) Classe A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emissioni condotte) Classe A | |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
Segnalazione stato | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
Codice articolo | 2702331 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN121 |
Codice prodotto | DNN121 |
GTIN | 4055626136486 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 429,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 260 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | dfdadd15-f5ee-4c70-a811-07d1424e2ecd |
Prodotti compatibili
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software per la gestione della rete 2702889
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Connettore per circuiti stampati 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408970
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
I vantaggi
DHCP Client, DHCP Server (basato su pool e port), DHCP Option 82
RSTP
Temperatura ambiente da -40 °C ... 75 °C
VLAN
MRP (Client e Manager)
Memoria di configurazione
Esecuzione compatta
Web based Management, SNMP
Messa in servizio e configurazione semplici e rapide grazie al software FL NETWORK MANAGER
Per reti PROFINET e EtherNet/IP™
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)