TC ANT MOBILE WALL 5M
-
Antenna
2702273
Antenna omnidirezionale multibanda per montaggio a parete o a pilone, 0,6 GHz ... 6 GHz, guadagno: 3 dBi ... 7 dBi, grado di protezione: IP66, connessione: SMA (maschio), incl. cavo di connessione da 5 m, angolare di montaggio e zanche per palo
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
L'antenna non è più in commercio. Quale articolo alternativo devo utilizzare per il montaggio sul quadro elettrico?
Utilizzare l'antenna ANT-OMNI-0671-02, codice articolo 1396318. È inoltre necessario un cavo per antenna di lunghezza sufficiente, ad esempio NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, codice articolo 1340143.... Vedi di più
Utilizzare l'antenna ANT-OMNI-0671-02, codice articolo 1396318. È inoltre necessario un cavo per antenna di lunghezza sufficiente, ad esempio NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, codice articolo 1340143.
Vedi di menoQuale articolo alternativo devo utilizzare per il montaggio a parete?
È possibile utilizzare l'antenna ANT-OMNI-0671-01, codice articolo 1396316. In alternativa, utilizzare ANT-OMNI-0671-02, codice articolo 1396318, in combinazione con il supporto a parete RAD-ANT-VAN-MKT, codice articolo 2885879. È inoltre necessario ... Vedi di più
È possibile utilizzare l'antenna ANT-OMNI-0671-01, codice articolo 1396316. In alternativa, utilizzare ANT-OMNI-0671-02, codice articolo 1396318, in combinazione con il supporto a parete RAD-ANT-VAN-MKT, codice articolo 2885879. È inoltre necessario un cavo per antenna di lunghezza sufficiente, ad esempio NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, codice articolo 1340143.
Vedi di menoQuale articolo alternativo devo utilizzare per il montaggio a palo?
È possibile utilizzare l'antenna ANT-OMNI-0671-01, codice articolo 1396316. È inoltre necessario un cavo per antenna di lunghezza sufficiente, ad esempio NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, codice articolo 1340143.... Vedi di più
È possibile utilizzare l'antenna ANT-OMNI-0671-01, codice articolo 1396316. È inoltre necessario un cavo per antenna di lunghezza sufficiente, ad esempio NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, codice articolo 1340143.
Vedi di menoQuale articolo alternativo devo utilizzare per il montaggio diretto sul dispositivo?
Utilizzare ANT-OMNI-0671-03, codice articolo 1565400.... Vedi di più
Utilizzare ANT-OMNI-0671-03, codice articolo 1565400.
Vedi di meno