AXL F SSDI8/4 1F - Modulo di sicurezza
2702263

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline F, Modulo di ingresso digitale, Sicurezza funzionale, SafetyBridge Technology, Ingressi digitali: 4 (con struttura a 2 canali), 8 (con struttura a 1 canale), 24 V DC, tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Strutturazione economica del sistema, senza necessità di PLC di sicurezza né di sistemi bus di campo sicuri
Flessibilità d'impiego grazie alla compatibilità con tutti gli accoppiatori bus del programma Axioline F
Riduzione dei tempi di installazione grazie al cablaggio rapido e alla praticità d'uso
Facilità di configurazione con il software SAFECONF gratuito
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508