ANT-DIR-868-01
-
Antenna
2702137
Antenna direzionale per montaggio a pilone o a parete, banda di frequenza: 868 MHz, guadagno: 3,5 dBi, a polarizzazione circolare, grado di protezione: IP67, resistente agli urti: IK06, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo, omologazione ATEX e IECEx
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Antenna |
Volume di consegna | compresi angolari di montaggio e zanche per palo |
Caratteristiche delle radiazioni | Orientato |
Guadagno | 3,5 dBi |
Angolo di apertura verticale | 90 ° |
Angolo di apertura orizzontale | 135 ° |
Polarizzazione | destrorso circolare |
Banda di frequenza | 868 MHz |
Frequenza | 868 MHz ... 870 MHz |
Impedenza | 50 Ω |
Potenza massima | 10,00 W |
Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω | ≤ 2,00 |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | N (femmina) |
Diametro esterno | 25 mm ... 85 mm (Pilone) |
Dati tecnici di sicurezza | |
Tensione d’ingresso Ui | 30 V |
Corrente d'ingresso Ii | 600 mA |
Induttanza interna max. Li | trascurabile |
Capacità Ci | trascurabile |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 80 mm |
Altezza | 100 mm |
Lunghezza | 35 mm |
Misure esterne | |
Diametro esterno | 25 mm ... 85 mm (Pilone) |
Materiale (Radom) | Lexan EXL 9330 |
Materiale (Supporto) | Acciaio inox V2A |
Materiale (Zanca per palo) | Acciaio inox V2A |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Altra resistenza | resistenza all'acqua salata |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Resistenza agli urti | IK06 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Velocità del vento | 220 km/h |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
Certificato | IBExU14ATEX1116 X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
IECEx | |
Siglatura | Ex ia IIC T6 Ga |
Certificato | IECEx IBE 14.0039X |
Dispositivi elettronici sui veicoli su rotaia | |
Urti (esercizio) | Secondo la norma EN 50125-3, profilo della posizione: "fuori dal binario" |
Vibrazione (esercizio) | Secondo la norma EN 50125-3, profilo della posizione: "fuori dal binario" |
Altra resistenza | resistenza all'acqua salata |
Norme/disposizioni | EN 60079-0 |
EN 60079-11 | |
EN 60079-26 | |
Nota | Protezione antideflagrazione |
Norme/disposizioni | EN 50155 |
Nota | Applicazioni ferroviarie |
Norme/disposizioni | EN 45545-2 |
NFPA 130 | |
BS 6853 | |
Nota | Protezione antincendio per veicoli su rotaia |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
Montaggio a palo | |
Nota per il montaggio | Per esterni e interni |
Codice articolo | 2702137 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC6A2 |
Codice prodotto | DNC6A2 |
GTIN | 4055626006512 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 519,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 519,2 g |
Numero tariffa doganale | 85177100 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070105 |
ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 93e5b86f-e1d4-44c9-a447-32f8cfaa62e1 |
Prodotti compatibili
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cavo per antenna 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cavo per antenna 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cavo per antenna 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cavo per antenna 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Barriera per antenne 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cavo coassiale 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adattatore 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Splitter antenna 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
I vantaggi
Ideale per applicazioni fisse o lineari mobili da 868 MHz
Per applicazioni in ambiente riflessivo
Per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione
Resistente all'acqua di mare
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)