ANT-OMNI-868-01
-
Antenna
2702136
Antenna omnidirezionale per montaggio a parete o a pilone, 868 MHz, guadagno: 4 dBi, grado di protezione: IP67, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo, omologazione ATEX e IECEx
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Antenna |
| Volume di consegna | compresi angolari di montaggio e zanche per palo |
| Caratteristiche delle radiazioni | Omnidirezionali |
| Guadagno | 4 dBi |
| Angolo di apertura verticale | 30 ° |
| Angolo di apertura orizzontale | 360 ° |
| Polarizzazione | lineare verticale |
| Banda di frequenza | 868 MHz |
| Frequenza | 868 MHz ... 870 MHz |
| Impedenza | 50 Ω |
| Potenza massima | 15,00 W |
| Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω | ≤ 2,00 |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento | N (femmina) |
| Diametro esterno | 30 mm ... 45 mm (Pilone) |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione d’ingresso Ui | max. 30 V |
| Corrente d'ingresso Ii | max. 600 mA |
| Potenza d'ingresso Pi | 0,79 W (Potenza massima di ingresso HF, 29 dBm, gruppo IIC) |
| 1,38 W (Potenza massima di ingresso HF, 31,4 dBm, gruppo IIB) | |
| 2,34 W (Potenza massima di ingresso HF, 33,7 dBm, gruppo IIA) | |
| Induttanza interna max. Li | trascurabile |
| Capacità interna max. Ci | trascurabile |
| Altezza | 620 mm |
| Diametro | 24 mm |
| Misure esterne | |
| Diametro esterno | 30 mm ... 45 mm (Pilone) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| grigio bianco (RAL 9002) | |
| Materiale (Radom) | PC (rinforzata con fibra di vetro) |
| Materiale (Supporto) | PC (rinforzata con fibra di vetro) |
| Materiale (Vite a U) | Acciaio inox V2A |
| Altra resistenza | resistenza all'acqua salata |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 110 kPa |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificato | IBExU14ATEX1116 X |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificato | IECEx IBE 14.0039X |
| Altra resistenza | resistenza all'acqua salata |
| Atmosfera esplosiva | |
| Definizione norma | Zone Ex, requisiti di base |
| Norme/disposizioni | EN 60079-0 |
| Atmosfera esplosiva | |
| Definizione norma | Zone Ex, sicurezza intrinseca |
| Norme/disposizioni | EN 60079-11 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Montaggio a palo | |
| Nota per il montaggio | Per esterni e interni |
| Codice articolo | 2702136 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC6A2 |
| Codice prodotto | DNC6A2 |
| GTIN | 4046356995863 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 497 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 482 g |
| Numero tariffa doganale | 85177100 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 960ecf91-e715-450a-9d9d-c76a8be12acc |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 4,9 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cavo coassiale 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Barriera per antenne 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cavo coassiale 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adattatore 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
I vantaggi
Ideale per le applicazioni fisse da 868 MHz
Per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione
Resistente all'acqua di mare
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)