I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

AXL F DI16/1 DO16/1 2H - Modulo digitale
2702106

Axioline F, Modulo di ingresso/uscita digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

16 ingressi digitali secondo EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Collegamento dei sensori con connessione a 1 conduttore
Tempi di filtro regolabili in tre livelli: < 100 µs, 1000 µs o 3000 µs
Frequenza di ingresso massima: 5 kHz
16 uscite digitali
24 V DC, 500 mA
Collegamento degli attuatori con connessione a 1 conduttore
Tempo di update minimo < 100 µs
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura