Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per l'emissione di segnali digitali. Le uscite sono protette contro i cortocircuiti e i sovraccarichi.
AXL F DO64/1 2F
-
Modulo digitale
2702053
Axioline F, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 64, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR2480202TA-02BSH
ID omologazione: 840cRINA
ID omologazione: ELE008423XG001cULus Listed
ID omologazione: E238705cULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
64 uscite digitali
24 V DC, 500 mA
Collegamento degli attuatori con connessione a 1 conduttore
Tempo di update minimo < 100 µs
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura