Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Consente la comunicazione con tradizionali contatori M-Bus a norma EN 13757. Il morsetto master M-Bus è destinato esclusivamente all'uso nell'ambito della soluzione Emalytics. Emalytics è la soluzione di Phoenix Contact per l'automazione e la gestione degli edifici.
IB IL MBUS-PAC
-
Modulo di comunicazione
2701927
Inline, Modulo di comunicazione, Master M-bus; Velocità di trasmissione: 300 Baud ... 19200 Baud; velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s; grado di protezione: IP20; per la connessione di dispositivi bus M; Volume di consegna: connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 24,4 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| M-Bus | |
| Collegamento | Connettore Inline |
| Velocità di trasmissione | 300 Baud ... 19200 Baud (configurabile) |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Dati di programmazione (LocalbusSlave) | |
| Codice lunghezza (es.) | 10 |
| Codice ID (dec.) | 191 |
| Codice lunghezza (dec.) | 16 |
| Canale dati di processo | 256 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 32 Byte |
| Range indirizzi uscite | 32 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 256 Bit |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Luogo di installazione | Quadro elettrico |
| Volume di consegna | connettori Inline e cartellini di siglatura incl. |
| Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 16 word |
| Caratteristiche particolari | per la connessione di dispositivi bus M |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata | max. 1,6 W |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 90 mA |
| tip. 65 mA | |
| Potenza assorbita | max. 675 mW |
| tip. 488 mW | |
| Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 160 mA |
| tip. 56 mA (con 10 carichi unità; vedere esempio di calcolo) | |
| tip. 26 mA (senza unità di carico collegate) | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: M-Bus / alimentazione da 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: M-Bus / alimentazione da 24 V UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: M-Bus/terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione da 24 V (UM)/terra | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2701927 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRHABA |
| Codice prodotto | DRHABA |
| GTIN | 4046356902106 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 165 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 125 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 130b69a7-7409-4f77-9342-08e845d711aa |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 12,103 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione M-Bus per massimo 30 utenze
Velocità di trasmissione configurabile da 300 Baud ... 19200 Baud
Parametrizzazione e scambio di dati tramite i dati di processo
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)