FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN
-
Router
2701877
Dispositivo di sicurezza, 10/100 MBit/s, NAT, VPN, firewall, Switch Managed a 4 porte e DMZ, espandibile funzionalmente con licenze
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 120,6 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Colore | argento |
Materiale custodia | Metallo |
Ethernet | |
Collegamento | RJ45 |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
LED di segnalazione | Tensione di alimentazione, trasmissione dati, errori, Link, Activity |
Numero di canali | 6 (Porte RJ45) |
Contatto di segnalazione | |
Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
Testo aggiuntivo | non a separazione galvanica |
VPN - Pulsante di abilitazione | |
Collegamento | Collegabile e su richiesta 24 V DC/250 mA |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Router con firewall intelligente, managed switch a 4 porte integrato e VPN per 10 tunnel (opz. fino a 250 con licenza supplementare), CIFS Integrity Monitoring (opz.), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD, range di temperatura esteso, Performance Firewall/VPN: fino a 124 MBit/s / 40 MBit/s |
Requisiti di sistema | |
Browser supportati | Supporto HTTPS necessario |
Tipo di prodotto | Security Router per la guida di supporto |
Tipo | Stand-alone |
Funzionalità di base | Router con firewall intelligente, managed switch a 4 porte integrato e VPN per 10 tunnel (opz. fino a 250 con licenza supplementare), CIFS Integrity Monitoring (opz.), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD, range di temperatura esteso, Performance Firewall/VPN: fino a 124 MBit/s / 40 MBit/s |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Funzioni di sicurezza | |
1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | supportati |
Numero di tunnel VPN | 10 (come opzione fino a 250 tunnel con licenza supplementare) |
Autenticazione | Certificati X.509v3 con RSA o PSK |
Integrità dati | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support | Server o Relay Agent |
Filtraggio | Indirizzi MAC e IP, Port, Protocolli |
Portata dati firewall | max. 130 MBit/s (Modalità router, regole firewall di default, portata bidirezionale) |
max. 61 MBit/s (Modalità stealth, regole firewall di default, portata bidirezionale) | |
Regole firewall | Stateful Inspection Firewall configurabile con funzioni complete |
Funzionalità di base | Router con firewall intelligente, managed switch a 4 porte integrato e VPN per 10 tunnel (opz. fino a 250 con licenza supplementare), CIFS Integrity Monitoring (opz.), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD, range di temperatura esteso, Performance Firewall/VPN: fino a 124 MBit/s / 40 MBit/s |
Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP / trasporto ESP |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Secondo protocollo 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Client / Server |
Remote Syslog Logging | su server esterno |
Routing | Standard routing, NAT, 1:1 NAT e Port Forwarding |
Protezione contro | IP-Spoofing, Flood Protection DoS e Syn |
Metodo di cifratura | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Portata Virtual Private Network (VPN) | max. 42 MBit/s (Router) |
max. 27 MBit/s (Modalità stealth, portata VPN bidirezionale) |
Diagnostica locale | P1, P2 tensione di alimentazione US1, US2 LED verde |
un LED per porta Link attivo LED verde | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,4 W |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
Range tensione di alimentazione | 11 V DC ... 36 V DC |
Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
Max. corrente assorbita | 180 mA (uscite scariche) |
Corrente assorbita tipica | 100 mA (con US = 24 V DC) |
Funzione | |
Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
Contatto di segnalazione corrente di comando | 250 mA (resistente a cortocircuiti) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Conformità/Omologazioni | |
Conformità | CE conforme |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Segnalazione stato | LED: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Codice articolo | 2701877 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN331 |
Codice prodotto | DNN331 |
GTIN | 4046356869362 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 902 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 725 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fd89be85-b999-452c-916c-965da108e45c |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 27,21 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
FL MGUARD LIC FW RD - Licenza 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licenza 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licenza 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licenza 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Licenza 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Licenza 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Licenza 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
I vantaggi
Tool di gestione centrale
Massima sicurezza
Massime prestazioni
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)