CSD-SL 200 YE - Lampada di segnalazione
2701783

Lampada di segnalazione, 24 V DC, IALA giallo Optimum, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 10,5 °/4,5 °, dimensioni: 174 mm, grado di protezione: IP65/IP67, Interfaccia di comunicazione

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Sviluppato in conformità alla norma EN 12966-1, alla raccomandazione IALA E200-1
Funzione failsafe
Collegamento di 400 m con l'unità di comando via bus di campo
Capacità diagnostica
Intensità di luce e di colore elevata
Programmabile in funzione dell'applicazione
Particolarmente economica grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica e almeno 50000 ore di vita elettrica dei LED
Tecnica a LED duratura ed economica
Comunicazione del bus di campo
Luminosità regolabile su 256 livelli