Il segnalatore luminoso è progettato per l'uso in impianti di segnalazione luminosa (ad es. chiuse, ponti mobili su vie di navigazione interna, ecc.). L'uso di funzioni di monitoraggio autonome rilevanti per la sicurezza garantisce un'elevata disponibilità. Per le funzioni di monitoraggio sono usati solo componenti che soddisfano gli standard industriali. Il segnalatore luminoso è disponibile in vari colori di luce. Con un controllore di Phoenix Contact, è possibile controllare la spia luminosa dall'interno del programma applicativo. Tramite l'interfaccia di comunicazione sono disponibili numerose informazioni di diagnostica e di stato.
CSD-SL 200 GN
-
Lampada di segnalazione
2701782
Lampada di segnalazione, 24 V DC, IALA verde Optimum, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 10,5 °/4,5 °, dimensioni: 174 mm, grado di protezione: IP65/IP67, Interfaccia di comunicazione
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Signaling light |
Applicazione | Navigazione interna |
Infrastrutture per il traffico | |
Posizione di installazione | verticale |
Dotazione | Contatore delle ore di esercizio |
Caratteristiche particolari | Interfaccia di comunicazione |
Messaggi di diagnostica | LED; temperatura, corrente, tensione, ecc. sì |
Caduta di rete, interruzione della comunicazione sì | |
Colore illuminazione | IALA verde Optimum |
Note generali | |
Corrente istantanea | max. 12 A (Impulso µ-Sec) |
Alimentazione: Elettronica del modulo | |
Collegamento | Connettore M12 |
Numero di poli | 8 |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (DC) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (DC) |
Corrente assorbita | max. 600 mA (LED verdi) |
Potenza assorbita | tip. 11 W (LED verdi) |
Collegamento | Connettore M12 |
Nota sul tipo di connessione | Ibrido a 8 poli con codifica Y per dati e potenza |
Proprietà illuminazione | |
Tipo di lampada | LED |
Numero LED | 8 (Conformità alla raccomandazione IALA E200-1 e al CIE 1931) |
Colore illuminazione | IALA verde Optimum |
Spettro dei colori | 490 nm ... 510 nm |
Classe colore | C2 (EN 12966) |
Luminanza | L3 (EN 12966) |
Rapporto di luminanza | R3 (EN 12966) |
Classe di luce phantom | 5 (EN 12368) |
Intensità luce | 4200 Cd |
Regolabile | Sì, in 256 livelli |
Angolo di diffusione | 10,5 ° |
4,5 ° | |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | LED; temperatura, corrente, tensione, ecc. |
Messaggio | sì |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | Caduta di rete, interruzione della comunicazione |
Messaggio | sì |
Profondità | 66 mm |
Diametro | 174 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Materiale Custodia | Pressofuso di alluminio a norma DIN EN 1706 |
Materiale Copertura | Vetro |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP65/IP67 (in stato avvitato) |
Pressione aria (funzionamento) | 70 hPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 hPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
Montaggio a scatto | |
Posizione di installazione | verticale |
Codice articolo | 2701782 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRL121 |
Codice prodotto | DRL121 |
GTIN | 4046356863810 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.710 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.400 g |
Numero tariffa doganale | 85308000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27110201 |
ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002750 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39111800 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
NBC-MSY/ 2,0-94H SCO - Cavo ibrido 1407488
-
NBC-MSY/ 5,0-94H SCO - Cavo ibrido 1407489
-
NBC-MSY/10,0-94H SCO - Cavo ibrido 1407490
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Cavo ibrido 1408642
-
NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO - Cavo ibrido 1407491
-
NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO - Cavo ibrido 1407492
-
NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO - Cavo ibrido 1407493
-
NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO - Cavo ibrido 1407494
-
PROT-M12 MS-M - Tappo a vite 1414148
-
PROT-M12 FB - Tappo a vite 1555538
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Supporto 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Supporto 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Protezione antiabbagliamento 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Protezione antiabbagliamento 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Custodia 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Custodia 1473916
I vantaggi
Sviluppato in conformità alla norma EN 12966-1, alla raccomandazione IALA E200-1
Collegamento di 400 m con l'unità di comando via bus di campo
Capacità diagnostica
Funzione failsafe
Intensità di luce e di colore elevata
Programmabile in funzione dell'applicazione
Particolarmente economica grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica e almeno 50000 ore di vita elettrica dei LED
Tecnica a LED duratura ed economica
Comunicazione del bus di campo
Luminosità regolabile su 256 livelli
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)