AXL F PSDO8/3 1F - Modulo di sicurezza
2701560

Viene preparato ai requisiti del CRA

Axioline F, Modulo di uscita digitale, Sicurezza funzionale, PROFIsafe, esclusivamente per il collegamento a controllori Phoenix Contact o Siemens, Uscite digitali: 4 (con struttura a 2 canali), 8 (con struttura a 1 canale), 2 A, tecnica di connessione: 2/3 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508