Il modulo di sicurezza è un modulo d'ingresso della gamma Axioline F, da impiegare in un sistema PROFIsafe. Il modulo dispone di quattro ingressi digitali sicuri nel caso della struttura a due canali, o di otto ingressi digitali sicuri nel caso di una struttura a canale singolo. I parametri degli ingressi si possono impostare e consentono l’integrazione di sensori nel sistema PROFIsafe.
AXL F PSDI8/4 1F
-
Modulo di sicurezza
2701559
Axioline F, Modulo di ingresso digitale, Sicurezza funzionale, PROFIsafe, esclusivamente per il collegamento a controllori Phoenix Contact o Siemens, Ingressi digitali: 4 (con struttura a 2 canali), 8 (con struttura a 1 canale), 24 V DC, tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BSH
ID omologazione: 840cULus Listed
ID omologazione: E238705cULus Listed
ID omologazione: E238705PROFIsafe
ID omologazione: Z20119Functional Safety
ID omologazione: 968/EZ 650.04/20FS Thermoprocess
ID omologazione: 968 INS 799.01 25TUEV RH FS
ID omologazione: 968/EZ650.17/26Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508