Il master IO-Link Axioline E EtherNet/IP™ è concepito per l'impiego all'interno di una rete EtherNet/IP™. Esso permette il funzionamento di massimo otto sensori/attuatori IO-Link e serve inoltre per rilevare segnali digitali.
AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6P
-
Modulo di comunicazione
2701496
Axioline E, EtherNet/IP™, Connettore M12, porte IO-Link Class A: 4, tipo di connessione: Connettore M12, tecnica di connessione: 3 conduttori, porte IO-Link Class B: 4, tipo di connessione: Connettore M12, tecnica di connessione: 3 conduttori, Ingressi digitali su pin 2 per porte di classe A: 4, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Custodia in plastica, grado di protezione: IP65/IP67
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 185 mm |
Profondità | 30,5 mm |
Distanza foro | 198,5 mm |
Nota sulle dimensioni | L'altezza è pari a 212 mm, linguette di fissaggio incluse. |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Materiale custodia | Pocan® |
Colore | antracite |
EtherNet/IP™ | |
Numero di interfacce | 2 |
Collegamento | Connettore M12 |
Nota sul tipo di connessione | codifica D |
Numero di poli | 4 |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s (con auto-negoziazione) |
EtherNet/IP™ | |
Tipo di apparecchiatura | Device EtherNet/IP™ |
Protocolli specifici per il sistema | Protocolli EtherNet/IP™ ACD |
Protocolli EtherNet/IP™ DLR | |
Protocolli EtherNet/IP™ IGMP v2 | |
Protocolli | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP | |
BootP | |
DHCP | |
Specifica | CIP Edition 3.11 EIP Adaption of CIP 1.12 |
Digitale: | |
Denominazione ingresso | Ingressi digitali su pin 2 per porte di classe A |
Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
Numero ingressi | 4 |
Collegamento | Connettore M12, X01 ... X04 doppi |
Tecnica di connessione | 3 conduttori |
Range d'ingresso segnale "0" | -0,3 V DC ... 5 V DC |
Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
Corrente di ingresso nominale con UIN | tip. 3 mA |
Corrente sensore per canale | max. 200 mA (in L+/L-) |
Corrente totale sensori | max. 1,6 A (in L+/L-) |
Frequenza d'ingresso | 0,5 kHz |
Tempo di filtro in ingresso | < 1000 µs |
Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico, protezione dell'alimentazione dei sensori contro il cortocircuito |
Digitale | |
Descrizione dell'ingresso | Porte IO-Link nel modo operativo ingresso digitale (DI) |
Numero ingressi | max. 8 (EN 61131-2 Tipo 1) |
Collegamento | Connettore M12, X01 ... X04 doppi |
Tecnica di connessione | 3 conduttori |
Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
Range d'ingresso segnale "0" | -0,3 V DC ... 5 V DC |
Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Corrente nominale d'ingresso | tip. 3 mA |
Corrente sensore per canale | max. 200 mA (in L+/L-) |
Corrente totale sensori | max. 1,6 A (in L+/L-) |
Tempo di filtro in ingresso | < 1000 µs |
Frequenza d'ingresso | 0,5 kHz |
Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico; sì |
Protezione da cortocircuito dell’alimentazione dei sensori; sì | |
IO-Link | |
Numero porte | 4 |
Collegamento | Connettore M12 |
Tecnica di connessione | 3 conduttori |
Tipo di porta | Class A |
Tempo di ciclo | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 byte, COM3; * vedi "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
IO-Link | |
Numero porte | 4 |
Collegamento | Connettore M12 |
Tecnica di connessione | 3 conduttori |
Tipo di porta | Class B |
Tempo di ciclo | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 byte, COM3; * vedi "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
Digitale | |
Descrizione dell'uscita | Porte IO-Link nel modo operativo uscite digitali (DO) |
Collegamento | Connettore M12, X01 ... X04 doppi |
Tecnica di connessione | 3 conduttori |
Numero uscite | max. 8 |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
Corrente massima d'uscita per canale | 150 mA |
Corrente di uscita massima per modulo | 1,2 A |
Carico nominale ohmico | 3,6 W (160 Ω, con tensione nominale) |
Carico nominale induttivo | 3,6 VA (0,8 H, 160 Ω, con tensione nominale) |
Ritardo segnale | max. 150 µs (durante l'accensione) |
max. 200 µs (durante lo spegnimento) | |
Frequenza di attivazione | max. 1 al secondo (per carico nominale induttivo) |
max. 5500 al secondo (con carico nominale) | |
Limitazione tensione induttiva | -15 V DC |
Tensione di uscita allo stato disattivato | max. 1 V |
Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 300 µA |
Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico; sì |
Protezione contro cortocircuito; sì | |
Comportamento in caso di sovraccarico | Spegnimento con riavvio automatico |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Axioline E |
Tipo | Stand-alone |
Caratteristiche particolari | Custodia in plastica |
Potenziali | |
Alimentazione di tensione a US | 24 V DC |
Alimentazione di corrente a US | max. 4 A |
Corrente assorbita da US | tip. 8 mA |
max. 1,2 A | |
Alimentazione: IO-Link | |
Tensione nominale di alimentazione della periferia | 24 V DC |
Corrente nominale per ogni IO-Link-Port | max. 150 mA (su C/Q (Pin 4), max. 1,6 A tramite tutti gli 8 IO-Link C/Q e le linee L+) |
max. 200 mA (su L+/L- (pin 1 e pin 3), all'avvio rapidamente fino a 1,6 A) | |
max. 2 A (su UA (porta di tipo B, Pin 2 e Pin 5)) | |
Lunghezza cavo consentita | < 20 m (verso il sensore) |
Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico; sì |
Alimentazione: Elettronica del modulo e sensori | |
Denominazione | Alimentazione dell'elettronica del modulo e dei sensori (US) |
Collegamento | Connettore M12, codifica T |
Numero di poli | 4 |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,5 V DC ... 31,2 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | tip. 180 mA ±15 % (con 24 V DC) |
max. 12 A | |
Alimentazione: Attuatori | |
Denominazione | Alimentazione degli attuatori (UA) |
Collegamento | Connettore M12, codifica T |
Numero di poli | 4 |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 31,2 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | tip. 28 mA ±15 % (con 24 V DC) |
max. 12 A | |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, porte IO-Link)/connessione bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, porte IO-Link)/connessione bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, porte IO-Link)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Connessione bus (Ethernet 1)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Connessione bus (Ethernet 2)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Connessione bus (Ethernet 1)/connessione bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori)/alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, porte IO-Link) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori)/connessione bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori)/connessione bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Collegamento | Connettore M12 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
Grado di protezione | IP65/IP67 |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
Piastra di montaggio |
Codice articolo | 2701496 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI7DD |
Codice prodotto | DRI7DD |
GTIN | 4046356763509 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 556,776 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 552,8 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b9a5978d-fc0e-40fa-9d58-bc0c4fcce2ae |
Prodotti compatibili
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Connettore dati 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Cartellino ad innesto 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Cavo di alimentazione 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Cavo di alimentazione 1424120
-
NBC-M12MSD/.../... - Cavo di rete 1408713
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Cavo di rete 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Cavo di rete 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Cavo di rete 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Cavo di alimentazione 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Cavo di alimentazione 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Cavo di alimentazione 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Cavo di alimentazione 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697108
-
SAC-5P-MS-FS SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore 1523625
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Distributore a Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Distributore a Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Distributore a Y 1523968
-
PROT-M12 SH - Tappo a vite 1503302
-
NF PD IOL R - Accoppiatori induttivi 1736165
-
NF PD IOL B - Accoppiatori induttivi 1736167
I vantaggi
Connessione alla rete Ethernet/IP con connettori M12 (codifica D)
Velocità di trasmissione 10 MBit/s e 100 MBit/s
Connessione di quattro dispositivi IO-Link con ingresso digitale supplementare
Connessione di quattro attuatori IO-Link con alimentazione di tensione supplementare
Connessione delle porte IO-Link con connettori M12 (codifica A, 5 poli)
Specifica IO-Link V1.1.2
Indicatore di stato e diagnostica
Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore
Grado di protezione IP65/67
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)