Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per il rilevamento di segnali digitali. Per aumentare l'immunità ai disturbi, è possibile impostare i tempi di filtro degli ingressi. I tempi di filtro da 100 μs consentono all'utente di convertire una funzione di conteggio con una frequenza di ingresso di massimo 5 kHz.
AXL F DI64/1 2F
-
Modulo digitale
2701450
Axioline F, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 64, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
RINA
ID omologazione: ELE008423XG001cULus Listed
ID omologazione: E238705LR
ID omologazione: LR2480202TA-02BSH
ID omologazione: 840cULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
64 ingressi digitali secondo EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Collegamento dei sensori con connessione a 1 conduttore
Tempo di update minimo < 100 µs
Tempi di filtro regolabili in tre livelli: < 100 µs, 1000 µs o 3000 µs
Frequenza di ingresso massima: 5 kHz
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura