RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cavo coassiale
2701402

Cavo d'antenna per passacavo per quadro elettrico, diametro esterno: 3,2 mm, conduttore interno: flessibile, attenuazione: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, N (femmina) -> RSMA (maschio), lunghezza cavo: 0,5 m, disponibile articolo successivo tecnicamente migliorato: codice articolo 1340129

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Senza alogenati
Ritardante di fiamma
Resistente ai raggi UV
Resistente agli oli
Per uso all'aperto