I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

IB IL 24 PSDI 16-PAC - Modulo di sicurezza
2700994

Modulo d'ingresso digitale legato alla sicurezza, grado di protezione IP20, per sistema SafetyBridge V3 e PROFIsafe. Il modulo è dotato di 8 ingressi digitali sicuri in caso di struttura a due canali o di 16 ingressi digitali sicuri in caso di struttura a un canale

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

SIL 3 secondo EN IEC 62061
SIL˽3 secondo IEC/EN˽61508
PL e secondo EN ISO 13849-1