ILC 191 ETH 2TX - Controllore
2700976

Il controllore Inline permette di comunicare mediante PROFINET e Modbus/TCP. La programmazione avviene mediante PC Worx Express oppure PC Worx (IEC 61131-3).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di espansione di memoria fino a 2 GB con scheda SD inserita
Engineering gratuito con PC Worx Express (IEC 61131-3)
Master INTERBUS di qualità (4096 punti I/O)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Server web FTP e HTML5 integrato
Supporto di numerosi protocolli IT come: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.