Il microcontrollore modulare ILC 131 ETH per il sistema I/O Inline rappresenta l'elemento centrale di Easy Automation. La nuova serie ILC 1X1 si contraddistingue per il supporto dei protocolli su base Ethernet Modbus/TCP e PROFINET. Il supporto di una scheda SD opzionale rappresenta una novità.
ILC 131 ETH
-
Controllore
2700973
Il controllore Inline permette di comunicare mediante PROFINET e Modbus/TCP. La programmazione avviene mediante PC Worx Express oppure PC Worx (IEC 61131-3).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Comando |
Famiglia di prodotti | Inline-Controller |
Tipo | modularità |
Display | |
Display di diagnosi | no |
Processore | AlteraNios® II 64 MHz |
Memoria dati ritentivi | 8 kByte (NVRAM) |
Sistema runtime IEC-61131 | |
Memoria programmi | 192 kByte |
Memoria dati | 192 kByte |
Numero task di controllo | 8 |
INTERBUS-Master | |
Numero dati di processo | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
Numero di utilizzatori supportati | max. 63 |
Numero di utilizzatori bus locale collegabili | max. 63 (Osservare l’assorbimento di corrente) |
numero delle stazioni con canale parametri | max. 8 |
Modbus/TCP-Client | |
Numero dati di processo | max. 8192 Bit (Client Modbus/TCP interno) |
Numero dei Client Modbus TCP | max. 4 maggiore firmware 4.42 |
PROFINET | |
Funzionalità dell’apparecchiatura | Dispositivo PROFINET |
Specifica | 2.2 |
Device ID | 007Dhex / 125dez |
Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
Funzione | |
Display di diagnosi | no |
Funzione di ridondanza | no |
Funzione di sicurezza | no |
Funzionalità | |
Linguaggi di programmazione supportati | Lista istruzioni (IL) |
Linguaggio a diagrammi sequenziali (SFC) | |
Schema a contatti (LD) | |
linguaggio a blocchi funzionali (FBD) | |
Testo strutturato (ST) | |
Requisiti di sistema | |
Utensile per engineering | PC Worx |
PC Worx Express | |
Tool di configurazione | Config+ a partire dalla versione 1.01 |
Tool di diagnostica | DIAG+ |
Sistema runtime | eCLR |
Interfaccia applicativa | OPC |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Clock in tempo reale | |
Clock in tempo reale | sì |
Descrizione tempo reale | integrata (batteria con buffer) |
Potenziali: Alimentazione a 24 V UILC | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corrente assorbita | 80 mA (senza moduli I/O collegati) |
Potenziali: Alimentazione logica a 7,5 V UL (modulo di ripartizione del potenziale) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC ±5 % |
Potenziali: Alimentazione analogica da 24 V UANA (ripartitore di potenziale) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Potenziali: Alimentazione principale a 24 V UM | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 8 A DC |
6 mA (senza sensori) | |
Potenziali: Alimentazione di segmento a 24 V US | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 8 A DC |
10 mA (senza attuatori) |
Digitale: | |
Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 tipo 1 NPN/PNP |
Numero ingressi | 8 |
Lunghezza cavo | max. 30 m |
Collegamento | Ripartitore di potenziale Inline |
Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
Range tensione d'ingresso | -0,5 V ... 30 V |
Range d'ingresso segnale "0" | -0,5 V ... 5 V |
Range d'ingresso segnale "1" | 15 V ... 30 V |
Corrente di ingresso nominale con UIN | tip. 7 mA |
max. 15 mA | |
Tempo di filtro in ingresso | tip. 5 ms (Cambio di segnale 01) |
tip. 5 ms () |
Digitale: | |
Denominazione uscita | Uscite digitali |
Collegamento | Connessione a molla |
Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
Numero uscite | 4 |
Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
Corrente di uscita massima per modulo/morsetto | 2 A |
Carico nominale lampade | 12 W |
Carico nominale ohmico | 12 W |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Server web | sì |
Ethernet | |
Sistema bus | RJ45 |
Numero di interfacce | 1 |
Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Numero di canali | 1 |
Bus locale INTERBUS (master) | |
Numero di interfacce | 1 |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBaud / 2 MBaud (commutabile) |
Parametrizzazione/Gestione/Diagnostica | |
Sistema bus | RS-232 |
Numero di interfacce | 1 |
Collegamento | Connettore femmina MINI-DIN a 6 poli (PS/2) |
Velocità di trasmissione | max. 115,2 kBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Numero di canali | 1 |
Larghezza | 80 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Urti | 25g, criterio 1, a norma IEC 60068-2-27 |
Vibrazioni (funzionamento) | 5g |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Resistenza ai gas a rischio per il funzionamento secondo norme DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Anidride solforosa (SO2) 10 ± 0.3 ppm (durata del test di 10 giorni) , solfuro di idrogeno (H2S) 1 ± 0,3 ppm (durata del test di 4 giorni), ciascuna a 25 °C e 75% di umidità- |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Scarica elettrostatica (ESD)IEC 61000-4-2 Criterio B, carica elettrica dei contatti ±6 kV, carica d'aria ±8 kV |
Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Campi elettromagneticiIEC 61000-4-3 Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Transienti veloci (Burst)IEC 61000-4-4 Criterio A, tutte le interfacce ±1 kVCriterio B, tutte le interfacce ±2 kV | |
Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Sovratensione transitoria (Surge)IEC 61000-4-5 Criterio B, cavi di alimentazione DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (simmetrico/asimmetrico), schermatura cavo bus di campo: ±1,0 kV | |
Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Entità del disturbo nella reteIEC 61000-4-6 Criterio A, tensione di prova 10 V | |
Verifica dell'emissione di disturbi secondo EN IEC 61000-6-4 Classe A |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2700973 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRAAAA |
Codice prodotto | DRAAAA |
GTIN | 4046356665490 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 378 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 348,2 g |
Numero tariffa doganale | 85371091 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 529ed154-954b-4cf2-bf74-44b52ca266d0 |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 40,6 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
COM CAB MINI DIN - Cavo di collegamento 2400127
-
SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memoria programmi e configurazione 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memoria 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memoria 2701801
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria programmi e configurazione 2701190
-
AX OPC SERVER - Software per driver e interfacce 2985945
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Software per driver e interfacce 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Software per driver e interfacce 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Software per driver e interfacce 2402686
I vantaggi
Possibilità di espansione di memoria fino a 2 GB con scheda SD inserita
Engineering gratuito con PC Worx Express (IEC 61131-3)
Master INTERBUS di qualità (4096 punti I/O)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Server web FTP e HTML5 integrato
Supporto di numerosi protocolli IT come: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)