Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Il modulo di misurazione della potenza serve per l'analisi di alimentazioni in AC. Potete usarlo ad es. in impianti di distribuzione per la misurazione di corrente, tensione e potenza nonché per il rilevamento di distorsioni e oscillazioni armoniche. Il modulo di misurazione della potenza può essere utilizzato in cinque modi operativi. Nel modo operativo "Valori di misura di base", il morsetto registra i parametri di rete delle reti a corrente trifase. I parametri di rete sono le correnti di fase, la corrente del conduttore di neutro, le tensioni di fase e dei conduttori esterni, la potenza attiva, reattiva e apparente così come i fattori di potenza delle fasi, le direzioni dei flussi di energia e la frequenza. I parametri misurati e calcolati sono calcolati in conformità alla norma DIN 40110 Parte 1 e 2 (parametri non sinusoidali). Nel modo operativo "Valori misurati campione", il morsetto registra i valori istantanei (valori campionati) di un segnale di misura. Questo modo di misurazione serve ad analizzare la forma della curva del segnale di misura. Nel modo operativa "Valori di misura della corrente di riscaldamento", il morsetto controlla l'antivalenza. Qui vengono misurate le correnti e le tensioni di fase per individuare tempestivamente i guasti. Nei modi operativi "Sincronizzazione monofase o trifase", il morsetto registra valori di misura che possono essere utilizzati per controllare la tensione, la velocità e l'angolo di fase di un generatore in modo che possa essere collegato alla rete.
IB IL PM 3P/N/EF-PAC
-
Modulo funzionale
2700965
Morsetto di misuraz. della potenza Inline per la misuraz. diretta di correnti AC fino a 5 A, inclusa corr. condutt. neutro e tensioni cond. esterno fino a 400 V AC (fase/cond. neutro) o 690 V AC (fase/fase) completo di accessori (connettori e cartellini di siglatura)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 48,8 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 0C |
| Codice ID (dec.) | 220 |
| Codice lunghezza (dec.) | 12 |
| Canale dati di processo | 192 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 24 Byte |
| Range indirizzi uscite | 24 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 4 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 28 Byte |
| Dati bus di campo (PROFIBUS) | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 29 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
| Categoria di misura | CAT III 300 V / CAT II 400 V secondo le norme DIN EN 61010-1 e DIN EN 61010-2-030 |
| Misurare: Corrente | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di misurazione corrente |
| Descrizione dell'ingresso | Rilevamento delle correnti I1 ... I3 e IN, fino a 6 A AC direttamente collegabile |
| Numero ingressi | 4 |
| Campo di misura | 0 A AC ... 6 A AC |
| 0 A AC ... 1,2 A AC | |
| Corrente nominale IN | 5 A AC |
| 1 A AC | |
| Intervallo corrente nominale | 0 A AC ... 5 A AC |
| 0 A AC ... 1 A AC | |
| Carico resistivo | tip. 10 mΩ |
| Sovraccarico | 1,4x permanente; 150 A per 10 ms |
| Tolleranza, relativa | 0,25 % (del valore nominale) |
| Frequenza di scansione | 3200 samples/s |
| Lunghezza cavo | La lunghezza massima del cavo è limitata dalla sezione del conduttore e dal trasformatore di corrente. Sezione del conduttore: max. 1,5 mm². Rispettare questo valore massimo anche se il trasformatore di corrente consente sezioni del conduttore maggiori per il circuito secondario. Con una sezione di 1,5 mm², è possibile ottenere cavi di lunghezza maggiore rispetto a quelli con sezioni minori. La lunghezza effettiva del cavo dipende anche dal range di errore tollerato. Pertanto, la lunghezza del cavo deve essere scelta con criterio. Vedi "Selezione del trasformatore di corrente ottimale, esempio 2" e "Lunghezze dei cavi dei trasformatori di corrente" nel manuale utente UM DE IB IL PM 3P/N/EF-PAC. |
| Misurare: tensione | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di misurazione tensione |
| Descrizione dell'ingresso | Rilevamento delle tensioni di fase U1 ... U3, per tensioni conduttore esterno fino a 690 V AC (fase/fase) direttamente collegabile |
| Numero ingressi | 3 |
| Range di misura | 0 V AC ... 440 V AC (Conduttore-conduttore di neutro, non concatenati) |
| 0 V AC ... 760 V AC (Conduttore-conduttore, concatenato) | |
| Campo di tensioni nominali | 0 V AC ... 400 V AC (Conduttore-conduttore di neutro, non concatenati) |
| 0 V AC ... 690 V AC (Conduttore-conduttore, concatenato) | |
| Tensione (N-G) | max. 45 V |
| Frequenza di rete | 20 Hz ... 100 Hz |
| Sovraccarico | 1,2x del valore nominale |
| Tolleranza, relativa | 0,25 % (del valore nominale) |
| Tolleranza, relativa | 3200 samples/s |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 12 word, PCP con 2 word |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Messaggi di diagnostica | Scambio di due conduttori esterni Messaggio di errore periferica |
| Un conduttore esterno non collegato o rottura filo sul conduttore esterno Messaggio di errore periferica | |
| Circuito di misura difettoso Messaggio di errore periferica | |
| Campo di valori dei fattori di conversione superato Messaggio di errore periferica | |
| Campo di valori delle altre impostazioni superato Messaggio di errore periferica | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III (fino a 300 V), II (fino a 400 V) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,7 W |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | tip. 130 mA |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 2g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Classe di protezione | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2700965 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI165 |
| Codice prodotto | DRI165 |
| GTIN | 4046356665919 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 231,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 200 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 24c5394e-f8a5-43dc-94a1-04c11d49f9fa |
Prodotti compatibili
-
-
IB IL FIELD 8 - Campo di siglatura 2727515
-
EMT (62X46)R - Cartellino 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
I vantaggi
4 ingressi, 0 A AC ... 5 A AC per correnti di fase e corrente conduttore di neutro
3 ingressi per tensioni di conduttori esterni fino a 690 V AC, possibilità di collegamento diretto
Intervalli di misura liberamente attivabili
Analisi armoniche
Determinazione dei valori massimi
Contatore delle ore di esercizio
Energy Meter
Filtraggio bimetallo
Controllo a breve termine
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)