IB IL RS UNI-PAC - Modulo di comunicazione
2700893

Viene preparato ai requisiti del CRA

Inline, Modulo di comunicazione, Trasmissione seriale di dati ; interfaccia: RS-232, RS-485, RS-422: 1 (utilizzabile alternativamente); Velocità di trasmissione: 110 Bit/s ... 250000 Bit/s; velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Un canale I/O seriale in versione RS-232, RS-422 e RS-485
Supporto di diversi protocolli
Velocità di trasmissione impostabile fino a 250000 bit/s
Quantità di data bit, stop bit e parity configurabile
Parametrizzazione attraverso dati di processo o PCP
Ampiezza dei dati di processo regolabile mediante DIP switch: 7, 15 o 31 word