Lo Switch Gigabit Modular è un potente Managed Switch che copre in maniera modulare e flessibile il bisogno di porte delle applicazioni industriali. Supporta a tale scopo tutti gli standard di trasmissione Gigabit e Fast-Ethernet più comuni, i protocolli standard IT e i protocolli di automazione PROFINET e EtherNet/IP.
Per l'impiego in backbone di produzione l'FL SWITCH GHS 12G/8 è il primo switch con 12 porte Gigabit integrate e che consente inoltre l'alloggiamento di moduli Interface per massimo 16 altre porte da 100 Mbit/s. Con la licenza integrata Layer 3 è possibile configurare lo switch come router. Lo switch GHS può fungere da router in massimo 28 sottoreti diverse. Può essere utilizzato anche come router ridondante grazie al VRRP (Virtual Redundancy Routing Protocol) .
FL SWITCH GHS 12G/8-L3
-
Industrial Ethernet Switch
2700787
Switch Ethernet Gigabit Modular con otto slot RJ45 da 10/100/1000 MBit/s e quattro porte SFP da 1000 MBit/s, ampliabile con una stazione d'espansione fino a 28 porte, con funzione di routing integrata
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Larghezza | 289 mm |
Altezza | 127 mm |
Profondità | 122 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Materiale piastra di base | Alluminio pressofuso, resistente alla corrosione |
Materiale superficie custodia | Acciaio inossidabile, levigato, resistente alla corrosione |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Ethernet | |
Collegamento | RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
LED di segnalazione | Tensione di alimentazione, trasmissione dati, errori, Link, Activity |
Numero di canali | 8 (Porte RJ45) |
Ethernet | |
Collegamento | mediante modulo di interfaccia |
Nota sul tipo di connessione | max. 4 moduli di interfaccia (senza espansione) |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s (full duplex) |
Fisica di trasmissione | in fibra multimodale |
Fibre Singlemode | |
POF-SCRJ | |
Fibra GI-HCS | |
Rame | |
PoE | |
LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
Numero di canali | 2 (per modulo di interfaccia) |
Ethernet (SFP) | |
Collegamento | SFP |
Velocità di trasmissione | 1000 MBit/s (full duplex) |
Fisica di trasmissione | FO |
Lunghezza di trasmissione | fino a 80 km (a seconda della fibra ottica utilizzata/modulo SFP) |
Lunghezza d'onda | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
Numero di canali | 4 (Porte SFP) |
Seriale (RS-232) | |
Collegamento | RS-232-C, connettore femmina MINI-DIN a 6 poli (PS/2) |
Tipo di prodotto | Switch |
Famiglia di prodotti | Managed Switch GHS |
Tipo | Stand-alone |
MTTF | 78,04 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
47,91 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
13,92 Anni (Standard SN 29500, temperatura 55 °C, ciclo operativo 100%) | |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme IEEE 802.3, 8 classi di priorità secondo IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLAN, protocollo ridondanza supporti (MRP secondo IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 ingressi digitali |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Funzioni dello switch | |
Funzioni diagnostiche | RMON History |
N:1-Portmirroring | |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme IEEE 802.3, 8 classi di priorità secondo IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLAN, protocollo ridondanza supporti (MRP secondo IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 ingressi digitali |
Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V (tip.) |
Contatto di segnalazione corrente di comando | 190 mA (massima) |
Classe Conformance PROFINET | Conformance-Class B |
Funzionalità dell’apparecchiatura PROFINET | PROFINET I/O Device |
PROFIenergy | |
Fast Startup | |
Specifica PROFINET | Versione 1.1 |
Funzioni filtro | Quality of Service (8 classi di priorità) |
Port-Priorisierung | |
VLAN (fino a 223 VLAN) | |
Management | Web based Management (HTTP) |
SNMPv1/v2/v3 | |
Ridondanza | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
STP (Spanning Tree Protocol) | |
MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link e Activity/Speed/Duplex commutabile), DI1, DI2 (Digital Input), UI (tensione di alimentazione sensore est.) e ampio display utente (visualizzazione dell'indirizzo IP e di altri parametri) |
Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 |
Altre funzioni | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
Link Aggregation (fino a 8 Trunk) | |
BootP | |
DHCP-Client | |
MAC-based Port-Security | |
Jumbo Frames | |
Funzioni di sicurezza | |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme IEEE 802.3, 8 classi di priorità secondo IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLAN, protocollo ridondanza supporti (MRP secondo IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 ingressi digitali |
Potenza assorbita | tip. 19 W (senza moduli di interfaccia innestati) |
Diagnostica locale | US1/2 tensione di alimentazione US1, US2 LED verde |
FAIL div. LED rosso | |
LINK Stato Link LED verde | |
MODE Velocità di trasmissione dati LED verde | |
MODE Velocità di trasmissione dati LED verde/arancio | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 19,2 W |
Mezzo trasmissivo | Rame |
FO | |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
Max. corrente assorbita | 2,7 A |
Corrente assorbita tipica | 800 mA (fino a 2,7 A in funzione della configurazione) |
Funzione | |
Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V (tip.) |
Contatto di segnalazione corrente di comando | 190 mA (massima) |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (senza condensa) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo specifica VW |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B, classe 3 |
IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A, 10 V/m | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A, 1 kV | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A, 10 Vrms | |
EN 55022 (emissioni) Classe A | |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3/-4 |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme IEEE 802.3, 8 classi di priorità secondo IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLAN, protocollo ridondanza supporti (MRP secondo IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 ingressi digitali |
Requisiti di sistema | |
Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 |
Segnalazione stato | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link e Activity/Speed/Duplex commutabile), DI1, DI2 (Digital Input), UI (tensione di alimentazione sensore est.) e ampio display utente (visualizzazione dell'indirizzo IP e di altri parametri) |
Codice articolo | 2700787 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN123 |
Codice prodotto | DNN123 |
GTIN | 4046356647144 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.990 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.700 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 3635ad76-5ad6-4e73-93a0-8737aeb66499 |
Prodotti compatibili
-
-
FL SFP SX - Modulo media 2891754
-
FL SFP LX - Modulo media 2891767
-
FL SFP LH - Modulo media 2989912
-
FL SD FLASH/MRM - Memoria programmi e configurazione 2700270
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cavi in fibra ottica 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cavi in fibra ottica 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901559
-
FL IF 2PSE-F - Modulo media 2832904
-
COM CAB MINI DIN - Cavo di collegamento 2400127
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408970
I vantaggi
Funzione Routing integrata
Collegamento di fibre di vetro Gigabit tramite modulo a innesto FLSFP
Sicurezza nella rete di automazione a norma IEEE802.1X
Collegamento di supporti di trasmissione confezionabili sul campo, quali POF, HCS e GI HCS
Rapida e semplice possibilità di configurazione locale con la nuova unità di comando e visualizzazione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)