FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
-
Router
2700642
Router di manutenzione remota, 10/100 MBit/s, NAT, VPN, firewall
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 114 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Colore | argento |
Materiale custodia | Metallo |
Ethernet | |
Collegamento | RJ45 |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
LED di segnalazione | Tensione di alimentazione, trasmissione dati, errori, Link, Activity |
Numero di canali | 2 (Porte RJ45) |
Contatto di segnalazione | |
Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
Testo aggiuntivo | non a separazione galvanica |
VPN - Pulsante di abilitazione | |
Collegamento | Collegabile e su richiesta 24 V DC/250 mA |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Router con firewall e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD a piacere, range di temperatura esteso, Performance Firewall/VPN: fino a 124 MBit/s / 40 MBit/s |
Requisiti di sistema | |
Browser supportati | Supporto HTTPS necessario |
Tipo di prodotto | Security Router per la guida di supporto |
Tipo | Stand-alone |
Funzionalità di base | Router con firewall e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD a piacere, range di temperatura esteso, Performance Firewall/VPN: fino a 124 MBit/s / 40 MBit/s |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Funzioni di sicurezza | |
1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | supportati |
Numero di tunnel VPN | 2 (fix, IPSec (standard IETF)) |
Autenticazione | Certificati X.509v3 con RSA o PSK |
Integrità dati | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support | Server o Relay Agent |
Filtraggio | Traffico in entrata o in uscita |
Portata dati firewall | max. 124 MBit/s (Modalità router, regole firewall di default, portata bidirezionale) |
max. 61 MBit/s (Modalità stealth, regole firewall di default, portata bidirezionale) | |
Regole firewall | semplice firewall Stateful Inspection, nessun firewall User, nessun firewall Conditional, nessun Rulesets |
Funzionalità di base | Router con firewall e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD a piacere, range di temperatura esteso, Performance Firewall/VPN: fino a 124 MBit/s / 40 MBit/s |
Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP / trasporto ESP |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Secondo protocollo 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
Remote Syslog Logging | su server esterno |
Routing | Standard routing, NAT, 1:1 NAT e Port Forwarding |
Metodo di cifratura | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Portata Virtual Private Network (VPN) | max. 40 MBit/s (Modalità router, portata VPN bidirezionale) |
max. 27 MBit/s (Modalità stealth, portata VPN bidirezionale) |
Diagnostica locale | P1, P2 tensione di alimentazione US1, US2 LED verde |
un LED per porta Link attivo LED verde | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 5,76 W |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 11 V DC ... 36 V DC |
Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
Max. corrente assorbita | 0,24 A |
Corrente assorbita tipica | 100 mA (con US = 24 V DC) |
Funzione | |
Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
Contatto di segnalazione corrente di comando | 250 mA (resistente a cortocircuiti) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | sì |
Conformità/Omologazioni | |
Conformità | CE conforme |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV power line, 1kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55022 / Classe B |
Segnalazione stato | LED: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Codice articolo | 2700642 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN331 |
Codice prodotto | DNN331 |
GTIN | 4046356613859 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 888,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 725 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d15b0737-14ec-4b4c-8e58-f0535cbc52fd |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 22,08 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cavo patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cavo patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cavo patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cavo patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cavo patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connettore RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connettore RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licenza 1493074
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
I vantaggi
Tool di gestione centrale
Massime prestazioni
Massima sicurezza
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)