I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

IB IL PB MA-PAC - Modulo di comunicazione
2700630

Master/slave Inline PROFIBUS, per la connessione di un sistema PROFIBUS, completo di accessori (connettore e cartellini di siglatura), impiego solo con PC Worx

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Collegamento del PROFIBUS mediante connettore femmina D-SUB a 9 poli
Modalità operativa come slave o master DP
Velocità di trasmissione dati PROFIBUS da 9,6 kBit/s a 12 MBit/s
Dimensione dell'immagine di processo PROFIBUS: fino a 48 parole dati di ingresso e di uscita (max. dieci slave PROFIBUS) o 56 parole (max. tre slave PROFIBUS)
Supporto di massimo dieci slave DP nell'esercizio come master DP
In caso di esercizio come slave DP: descrizione dispositivo mediante file GSD, selettore di codifica per l'impostazione dell'indirizzo PROFIBUS, indirizzi PROFIBUS supportati da 1 a 125
DIP switch per l'impostazione della modalità operativa, del comportamento all'avvio, della lunghezza dati e della velocità di trasmissione sul bus locale
Indicatore di stato e diagnostica
Nell'esercizio come master DP: memorizzazione dei dati di configurazione sullo stick di memoria