Il modulo di sicurezza è un modulo di uscita della gamma Inline, da impiegare in un sistema SafetyBridge. Il modulo di sicurezza può essere impiegato come componente di una stazione Inline in qualsiasi posto all'interno di un sistema INTERBUS, EtherCAT®, DeviceNet™, CANopen®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET o PROFIBUS. La velocità di trasmissione può essere regolata dal modulo di sicurezza mediante interruttore a 500 kBaud o 2 MBaud. All'interno di una stazione si deve lavorare con una velocità di trasmissione universale. Il modulo dispone di quattro uscite digitali sicure nel caso della struttura a due canali, oppure di otto uscite digitali sicure nel caso di una struttura a canale singolo.
IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC
-
Modulo di sicurezza
2700606
Modulo di uscita digitale legato alla sicurezza, grado di protezione IP20, per il sistema SafetyBridge. Inoltre, dispone di quattro uscite digitali sicure nel caso della struttura a due canali o di otto uscite digitali protette nel caso di una struttura a canale singolo.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 48,8 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
bus locale Inline | |
Numero di canali | 2 |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s / 2 MBit/s (commutabile) |
Caratteristiche SafetyBridge | |
Collegamento ai moduli I/O | max. 5 (moduli di ingresso/uscita digitali sicuri) |
Memoria logica | 24 kByte |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 171 |
Codice ID (esadecimale) | AB |
Codice lunghezza (es.) | 18 |
Codice lunghezza (dec.) | 24 |
Canale dati di processo | 48 Byte |
Range indirizzi ingressi | 48 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge 24 word)) |
Range indirizzi uscite | 48 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge 24 word)) |
Lunghezza di registro | 48 Byte |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge 24 word)) |
Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge 24 word)) |
Digitale: | |
Denominazione uscita | Uscite digitali |
Collegamento | Connessione a molla |
Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
Numero uscite | 4 (con struttura a 2 canali) |
8 (con struttura a 1 canale) | |
8 | |
Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico, protezione delle uscite contro il cortocircuito |
Tensione d'uscita | 24 V DC (US - 1 V) |
Corrente d'uscita | max. 6 A (Corrente cumulativa di tutte le uscite, -25°C ... 50°C) |
max. 4 A (Corrente cumulativa di tutte le uscite, >50°C ... 55°C) | |
Corrente di uscita massima per gruppo | 3 A |
Corrente massima d'uscita per canale | 2 A |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
Carico nominale induttivo | vedere dati tecnici di sicurezza |
Carico nominale lampade | vedere dati tecnici di sicurezza |
Carico nominale ohmico | vedere dati tecnici di sicurezza |
Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Applicazione | Sicurezza funzionale |
SafetyBridge Technology | |
Tipo | modularità |
Messaggi di diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 144 W |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (vedere dati tecnici di sicurezza) |
Corrente assorbita | max. 230 mA (vedere dati tecnici di sicurezza) |
Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (vedere dati tecnici di sicurezza) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 6,03 A |
tip. 30 mA (Tutte le uscite impostate; più corrente degli attuatori) | |
Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
Tensione di alimentazione | 24 V (vedere dati tecnici di sicurezza) |
Alimentazione: Elettronica del modulo | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 85 % (Nel range di temperature ammesse adottate le dovute misure contro l'elevato tasso di umidità dell'aria dell'aria.) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 85 % (Nel range di temperature ammesse adottate le dovute misure contro l'elevato tasso di umidità dell'aria dell'aria.) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2700606 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA411 |
Codice prodotto | DNA411 |
Pagina del catalogo | Pagina 265 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356585859 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 341,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 341,1 g |
Numero tariffa doganale | 85389091 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fda748a5-8db0-4947-9b3d-802f6fb43a8f |
Prodotti compatibili
-
IB IL 24 SDO 8-PLSET/CP - Set connettori 2916927
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
IB IL FIELD 8 - Campo di siglatura 2727515
-
ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto 0809492
-
ESL 62X46 - Striscia di siglatura a innesto 0809502
-
PSR-FTB/20/86 - Morsetto filtro 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Morsetto filtro 2904476
I vantaggi
Generazione e monitoraggio del protocollo SafetyBridge
Elaborazione della logica di sicurezza parametrizzata
SIL 3 secondo EN IEC 62061
SIL˽3 secondo IEC/EN˽61508
PL e secondo EN ISO 13849-1
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)