PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC
-
Relè di interfaccia
2700581
Relè d'interfaccia per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, per il collegamento dei segnali digitali alle periferiche, ampio range d'ingresso 24 V...230 V, 2 circuiti di abilitazione (1 fino a 60 V, 1 fino a 250 V) 1 circuito di risposta, applicazioni Safe State Off, morsetto a vite a innesto
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Relè di interfaccia |
Famiglia di prodotti | PSRmini |
Applicazione | Disattivazione sicura |
High Demand | |
Low Demand | |
Ex | |
Comando | a 1 e 2 canali |
Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tempi | |
Tempo di eccitazione tipica | < 100 ms (con comando A1 con Us) |
Tempo di diseccitazione tipico | < 200 ms (con comando A1 con Us) |
Tempo di ripristino | < 500 ms |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 5,7 W (con IL² = 72 A²) |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV tra tutti i circuiti e la custodia |
Separazione sicura, isolamento rinforzato 2,5 kV tra (93/94) e (31/32, 24V/GND) | |
Separazione sicura, isolamento rinforzato 6 kV: tra (A1/A2) e (13/14) e (31/32, 24V/GND) tra (A1/A2) e (93/94) tra (13/14) e (93/94) |
|
Alimentazione | |
Denominazione | A1/A2 |
Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 75 mA (24 V DC) |
34 mA (48 V DC) | |
97 mA (42 V AC) | |
28 mA (120 V AC) | |
16 mA (230 V AC) | |
Assorbimento di potenza a US | 1,8 W (a DC) |
2,1 W (a AC) | |
Potenza apparente | tip. 4,1 VA |
Corrente istantanea | tip. 16 A (Δt < 100 µs con Us) |
< 5 mA (sui morsetti 24V/GND con UD) | |
Tempo filtro | 10 ms (24 V DC, A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us ) |
max. 1,5 ms (su A1-A2; larghezza degli impulsi di prova; con 24 V DC) | |
7,5 ms (su A1-A2; velocità degli impulsi di prova; con 24 V DC) | |
Vel. impulsi prova = 5 x largh. impulsi prova | |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Varistore 275 V |
Alimentazione | |
Denominazione | 24V/GND |
Tensione di alimentazione per la diagnostica UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
Corrente di ingresso su UD | < 5 mA (sui morsetti 24V/GND con UD) |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore 33 V |
Prot. contro inversione polarità |
Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 93/94) | |
Descrizione dell'uscita | ciascuno 2 NO in serie, istantaneo, a potenziale zero |
Numero uscite | 2 (orientato alla sicurezza) |
Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di sicurezza |
Materiale dei contatti | AgSnO2 |
Tensione di commutazione | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (13/14) | |
max. 60 V AC/DC (93/94) | |
Potenza commutabile | min. 60 mW |
Corrente istantanea | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 4 A (24 V (DC13)) |
5 A (230 V (AC 15)) | |
Corrente di carico permanente | 6 A (tenere conto del derating) |
arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
Frequenza di commutazione | max. 0,1 Hz |
Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
Relè: Circuito di retroazione (31/32) | |
Descrizione dell'uscita | 2 NC in serie, istantanei, liberi da potenziale o non liberi da potenziale, a seconda dell'applicazione |
Numero uscite | 1 (orientato alla sicurezza) |
Tipo di commutazione del contatto | 1 circuito di retroazione |
Materiale dei contatti | AgCuNi, + Au |
Tensione di commutazione | min. 3,3 V AC/DC |
max. 26,4 V DC | |
Potenza commutabile | min. 3,3 mW |
Corrente istantanea | min. 1 mA |
max. 100 mA | |
Corrente di carico permanente | 100 mA |
Fusibile d'uscita | 150 mA rapido |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Segnalazione stato | 1 x LED (verdi), 1 x LED (giallo) |
Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (giallo) |
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 112,2 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
Materiale custodia | PA |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
Dati tecnici di sicurezza: EN 50156-2 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Riferimento IEC 61508) |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % dell'intero SIL) |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % dell'intero SIL) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (tenere conto del derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Urti | 15g |
Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
ATEX | |
Siglatura | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | UL 22 ATEX 2912X |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | IECEx UL 22.0037X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | cULus |
Certificato | E140324 |
UL Ex, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Certificato | E360692 |
CE | |
Siglatura | Conformità CE |
Test simulazioni ambiente | |
Siglatura | G3 |
Certificato | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | 2022122304115695 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | vedere curva derating |
Posizione d'installazione | verticale o orizzontale |
Codice articolo | 2700581 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA182 |
Codice prodotto | DNA182 |
Pagina del catalogo | Pagina 252 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356916066 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 258,69 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 157,28 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9eddf264-067b-403c-9bd0-7b8e51826b75 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Contatti legati secondo EN 50205
Proof test semplice a norma IEC 61508
Esecuzione compatta
Ingresso a range esteso
Protezione anticorrosione mediante verniciatura di protezione del circuito stampato
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)