PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SP - Moduli di sicurezza
2700570

Relè di sicurezza per controllo arresti d'emergenza, finecorsa ripari e griglia luminosa fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, automatico o manuale, avvio sorvegliato, 3 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto Push-in a innesto

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino alla Cat. 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061
Spessore ridotto della custodia di soli 12,5 mm
Comando a 2 canale
3 contatti di sicurezza, 1 uscita segnale digitale
Start a controllo manuale o automatico in un unico dispositivo