Il relè di sicurezza PSR-MC32 consente il monitoraggio di vari dispositivi di protezione come ad es. arresto di emergenza, porte di protezione o barriere fotoelettriche. Grazie all'ingresso a range esteso da 24 V AC/DC a 230 V AC/DC e alla possibilità di collegare generatori di segnali antivalenti o equivalenti, il PSR-MC32 è ideale sia per progetti di retrofit che per progetti nuovi.
PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SC
-
Moduli di sicurezza
2700524
Relè di sicurezza per controllo arresti d'emergenza, finecorsa ripari e griglia luminosa fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, automatico o manuale, avvio sorvegliato, 3 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione, US = 24 ... 230 V AC/DC, morsetto a vite a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
| Famiglia di prodotti | PSRcompact |
| Applicazione | Arresto d'emergenza |
| Finecorsa ripari | |
| Interruttore magnetico | |
| Transponder | |
| Barriera fotoelettrica | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II, III (Vedere il capitolo "Coordinazione di isolamento") |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | < 150 ms (start automatico) |
| < 100 ms (avvio sorvegliato, manuale) | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | < 200 ms (comando mediante A1) |
| Tempo di risposta | < 200 ms (con richiesta mediante A1; non è ammessa una terminazione del comando del processo applicativo mediante A1/A2) |
| Tempo di diseccitazione tipico | < 20 ms (in caso di richiesta tramite i circuiti dei sensori) |
| Tempo di riavvio | < 1 s (Tempo di boot) |
| Tempo di ripristino | < 500 ms (su richiesta della funzione di sicurezza) |
| 100 ms (Tempo di disponibilità dopo l'attivazione dei circuiti sensore: con avvio manuale) | |
| Durata impulso di avvio | min. 500 ms (Avvio manuale) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 17,3 W (con IL² = 72 A²) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione di isolamento". |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 103 mA (24 V DC) |
| tip. 47 mA (48 V DC) | |
| tip. 38 mA (110 V AC) | |
| tip. 21 mA (230 V AC) | |
| Assorbimento di potenza a US | 2,7 W (a DC) |
| 2,9 W (a AC) | |
| Potenza apparente | tip. 5 VA (a US) |
| Corrente istantanea | < 80 A (Δt = 50 µs con Us) |
| Tempo filtro | 2 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
| Circuito di protezione | Varistore 275 V / Diodo soppressore 411 V |
| Digitale: Circuito sensori (S10, S12, S13, S22) | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi sensori protetti |
| IEC 61131-2 tipo 3 (S10, S12, S13) Corrente assorbita (S10, S12, S13) Alimentazione di corrente (S22) |
|
| Numero ingressi | 4 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC (per arresto sicuro; su S10/S12/S13) |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC (su S10/S12/S13) |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 2 mA (per arresto sicuro; su S10/S12/S13) |
| Corrente istantanea | < 5 mA (tip. con US a S10/S12/S13) |
| > -5 mA (tip. US a S22) | |
| Tempo filtro | max. 1,5 ms (Larghezza degli impulsi di prova) |
| Vel. impulsi prova = 5 x largh. impulsi prova | |
| Contemporaneità | ∞ |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo soppressore 38,6 V |
| Corrente assorbita | tip. 4 mA (tip. con US a S10/S12/S13) |
| tip. -2 mA (tip. US a S22) | |
| Digitale: Circuito di avvio (S34, S35) | |
| Descrizione dell'ingresso | non orientato alla sicurezza |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "1" | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente istantanea | tip. 10 mA (tip.. a US su S34/35, Δt = 330 ms) |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo soppressore 38,6 V |
| Corrente assorbita | tip. 2,5 mA (tip. US a S34) |
| tip. 1 mA (tip. US a S35) | |
| Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Descrizione dell'uscita | ciascuno 2 NO in serie, sicuro, a potenziale zero |
| Numero uscite | 3 |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 5 A (DC13) |
| 5 A (AC15) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 1 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
| Relè: Contatto di segnalazione (41/42) | |
| Descrizione dell'uscita | 2 NC paralleli, non orientati alla sicurezza, liberi da potenziale |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto d'uscita di segnalazione |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Frequenza di commutazione | 1 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Segnalazione stato | 3 x LED (verdi) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 112,7 mm |
| Profondità | 111,7 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto (EN 60204-1) | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
| -40 °C ... 60 °C (montati a una distanza ≥ 9 mm l'uno dall'altro con posizione di installazione orizzontale) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 2700524 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA181 |
| Codice prodotto | DNA181 |
| GTIN | 4046356912693 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 225,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 203,3 g |
| Numero tariffa doganale | 85371098 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 21cea9ff-7e80-4410-97b3-0c2f7f6afd45 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino alla Cat. 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061
Spessore ridotto della custodia di soli 22,5 mm
Comando a 1 o 2 canali
Ingresso a range esteso 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC
Riconoscimento dei corto circuiti trasversali
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)