IB IL AI 4/U-PAC
-
Modulo analogico
2700459
Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,2 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
bus locale Inline | |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 127 |
Codice ID (esadecimale) | 7F |
Codice lunghezza (es.) | 04 |
Codice lunghezza (dec.) | 04 |
Canale dati di processo | 64 Bit |
Range indirizzi ingressi | 8 Byte |
Range indirizzi uscite | 8 Byte |
Lunghezza di registro | 64 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 10 Byte |
Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
Analogico: Generalità | |
Denominazione ingresso | Ingressi analogici |
Descrizione dell'ingresso | Ingressi differenziali, tensione |
Numero ingressi | 4 |
Tempo di conversione A/D | max. 6,5 µs |
Risoluzione convertitori A/D | 12 Bit |
Collegamento | Connettore Inline |
Tecnica di connessione | 2 conduttori |
Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | tip. 324 kΩ |
Formato dei dati | IB IL, S7 compatibile |
Filtraggio | Nessuno oppure formazione del valore medio su 4, 16 o 32 valori di misura |
Frequenza limite (3 dB) | 300 Hz |
Tensione sincrona massa del segnale | max. 50 V |
Risoluzione dei valori di misura | 12 bit (11 bit + segno) |
Rappresentazione del valore misurato | 12 bit (11 bit + segno) |
Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico; max. ±30 V DC |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Volume di consegna | connettore Inline e cartellini di siglatura incl. |
Messaggi di diagnostica | Caduta dell'alimentazione interna della periferia Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
Caduta dell'alimentazione della periferia Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL) | |
Superamento per eccesso o difetto del campo di misura Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL) | |
Configurazione non valida Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL) | |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,25 W |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 60 mA |
tip. 55 mA | |
Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 35 mA |
tip. 30 mA | |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus), alimentazione 24 V UANA / periferia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus), alimentazione 24 V UANA / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Periferia/Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2700459 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI141 |
Codice prodotto | DRI141 |
Pagina del catalogo | Pagina 135 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356566537 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 90 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 88 g |
Numero tariffa doganale | 85389091 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8c65eeb1-0f7b-4951-a887-86d3da55f0f7 |
Prodotti compatibili
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
SKS 8 - Morsetti per schermatura 3240210
-
SK 8 - Morsetti per schermatura 3025163
-
SCC 15-NS35 - Morsetti per schermatura 1019443
-
AB/SKS - Blocchetto di supporto 3240224
-
AB-SK/E - Blocchetto di supporto 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra collettrice N 0402174
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino a stecca 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
I vantaggi
4 canali di ingresso analogici, bipolari per la connessione di segnali di tensione
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V
Formazione del valore medio degli ingressi
Update dei dati di processo di tutti i canali in 250 µs
Indicatore di stato e diagnostica
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)