Interfaccia Ethernet: L'FL SWITCH 1605 M12 dispone di cinque porte Ethernet lato frontale in formato M12, alle quali possono essere collegate linee Ethernet CAT5 / CAT6 con connettori M12 con codifica D. La velocità di trasmissione dati è 10 Mbit/s o 100 Mbit/s. Inoltre a 100 Mbit/s ogni porta dispone di una funzione di autocrossing: non è necessaria una distinzione delle linee Ethernet 1:1 o cross-over. Caratteristiche di switching dell'FL SWITCH 1605 M12 - Store and Forward: Attraverso un'analisi degli indirizzi sorgenti nei dati, lo switch apprende in modo indipendente gli indirizzi dei terminali che sono collegati mediante una porta. Solo i pacchetti con indirizzi sconosciuti, con un indirizzo source di questa porta o un indirizzo multicast/broadcast nel campo dell'indirizzo di destinazione vengono inoltrati attraverso la porta interessata. Lo switch può memorizzare nella tabella indirizzi fino a 4096 indirizzi con un tempo di invecchiamento di 40 secondi. Questo è necessario quando a una o più porte viene collegato più di un terminale. In questo modo a uno switch possono essere collegate diverse sottoreti indipendenti. - Funzionalità multiadress: Attraverso un'analisi degli indirizzi sorgenti nei dati, lo switch apprende in modo indipendente gli indirizzi dei terminali che sono collegati mediante una porta. Solo i pacchetti con indirizzi sconosciuti, con un indirizzo source di questa porta o un indirizzo multicast/broadcast nel campo dell'indirizzo di destinazione vengono inoltrati attraverso la porta interessata. Lo switch può memorizzare nella tabella indirizzi fino a 4096 indirizzi con un tempo di invecchiamento di 40 secondi. Questo è necessario quando a una o più porte viene collegato più di un terminale. In questo modo a uno switch possono essere collegate diverse sottoreti indipendenti. - Quality of service (QoS) Grazie alla funzione Quality of Service lo switch PROFINET può lavorare in maniera preferenziale. Attraverso i pacchetti Ethernet lo switch riconosce la priorità QoS e trasmette i pacchetti Ethernet con priorità maggiore.
FL SWITCH 1605 M12
-
Industrial Ethernet Switch
2700200
Unmanaged Switch 1600 serie, 5 Porte M12 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP65/IP66/IP67, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 30 mm |
Altezza | 200 mm |
Profondità | 41 mm |
Distanza foro | 186 mm |
Note generali | IMPORTANTE: immunità ai disturbi! In caso di montaggio su una base conduttrice, realizzate la connessione FE mediante una vite di fissaggio. In caso di montaggio su una base non conduttrice, la connessione FE avviene con una vite di fissaggio mediante un capocorda. |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Colore | antracite |
Materiale piastra di base | Acciaio inox (1.4301/1.4016) |
Materiale custodia | PBT |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
Ethernet | |
Collegamento | M12, schermato |
Nota sul tipo di connessione | codifica D |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Collegamento twisted pair |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
Numero di canali | 5 (Porte M12) |
Tipo di prodotto | Switch |
Famiglia di prodotti | Unmanaged Switch 1600 |
Tipo | Stand-alone |
MTTF | 302,5 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
156,52 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
40,43 Anni (Standard SN 29500, temperatura 55 °C, ciclo operativo 100%) | |
Funzionalità di base | Unmanaged Switch/autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, 4 classi di priorità secondo IEEE 802.1 P, filtro PTCP |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 2 |
Funzioni dello switch | |
Funzionalità di base | Unmanaged Switch/autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, 4 classi di priorità secondo IEEE 802.1 P, filtro PTCP |
Classe Conformance PROFINET | Conformance-Class A |
Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US (alimentazione di tensione), 2 LED per porta Ethernet (Link e Activity) |
Altre funzioni | Autonegotiation |
Funzioni di sicurezza | |
Funzionalità di base | Unmanaged Switch/autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, 4 classi di priorità secondo IEEE 802.1 P, filtro PTCP |
Corrente assorbita | 40 mA ... 80 mA (con 24 V DC) |
Diagnostica locale | US Tensione di alimentazione US LED verde |
X1...X5 Stato Link LED verde | |
X1...X5 Ricezione/invio di telegrammi LED verde | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,96 W |
Test di verifica | Alimentazione a 24 V / terra funzionale 500 V DC 1 min |
Interfaccia Ethernet / Tutti gli altri potenziali 2,25 kV DC 1 min | |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (Connettore M12) |
Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 32 V DC |
Collegamento alimentazione | tramite connettore M12 |
Ripple residuo | 3,6 VPP |
Max. corrente assorbita | 40 mA (+10 mA per porta) |
Corrente assorbita tipica | 40 mA (con US = 24 V DC) |
Corrente assorbita | 40 mA ... 80 mA (con 24 V DC) |
Collegamento | M12, schermato |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | max. 2000 m (sopra il livello del mare (funzionamento)) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Urti (esercizio) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’emissione di disturbi a norma EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 EN 61000-6-3 (emissione disturbi) Classe B |
EN 55011 (emissioni) Classe B | |
EN 55022 (emissioni) Classe B | |
EN 61000-4-2 (scarica elettrostatica) Criterio B | |
EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A, 20 V/m | |
EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A, 10 V/m | |
EN 61000-4-4 Criterio A, 2,2 kV | |
EN 61000-4-5 (Surge) Criterio A, interfaccia 1 kV | |
EN 61000-4-6 (segnali di disturbo a frequenza indotta) Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
EN 60950-1 | |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Unmanaged Switch/autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, 4 classi di priorità secondo IEEE 802.1 P, filtro PTCP |
Segnalazione stato | LED: US (alimentazione di tensione), 2 LED per porta Ethernet (Link e Activity) |
Codice articolo | 2700200 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN114 |
Codice prodotto | DNN114 |
GTIN | 4046356499781 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 266,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 220 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 47848e5f-3738-4420-8dd5-3bdd7beddecf |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 20,37 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
NBC-M12MSD/.../... - Cavo di rete 1408713
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Cavo di rete 1408706
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Cavo di rete 1408700
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Cavo di rete 1408712
-
CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Passacavo per quadro elettrico 1414397
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Connettore dati 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH - Connettore dati 1553624
-
SAC-5P-M12FR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697124
-
SAC-5P-MS-FS SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore 1523625
-
SAC-5PY-F/M-F VP SH - Distributore a Y 1419933
-
SACC-M12MS-5PL M - Connettore 1424649
-
SACC-M12MR-5PL M - Connettore 1424651
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808781
I vantaggi
Robusta custodia IP67
Facile montaggio a parete
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)