Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali digitali.
IB IL 24 DO8/HD-PAC
-
Modulo digitale
2700172
Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BV
ID omologazione: 21595/C1 BVRINA
ID omologazione: ELE121121XGABS
ID omologazione: 22-2226444-PDAABS
ID omologazione: 22-2226444-PDABV
ID omologazione: 21595/C1 BVRINA
ID omologazione: ELE121121XGDNV
ID omologazione: TAA00002CUDNV
ID omologazione: TAA00002CUcULus Listed
ID omologazione: E140324cULus Listed
ID omologazione: E140324cULus Listed
ID omologazione: E199827cULus Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
8 uscite digitali
Collegamento degli attuatori con connessione a 1 conduttore
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 4 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico