IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC - Accoppiatore bus
2692380

Inline, Accoppiatore bus, Sercos, Connettore femmina RJ45, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline, campi di siglatura e piastra terminale incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

2 Porte Ethernet
Rilevamento automatico della velocità di trasmissione nel bus locale (500 kBit/s o 2 MBit/s)
8 ingressi digitali, 4 uscite digitali (On-Board)
Tempo di ciclo minimo Sercos 250µs
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) per dispositivi I/O modulari
Massimo 6 collegamenti in tempo reale
Hot-plugging degli utenti alla rete Sercos
Traccia diagnostica
Internet Protocol Services (IPS)
Specifica Sercos V1.3.1
LED diagnostico Sercos S e LED fasi di comunicazione CP