I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC - Accoppiatore bus
2692322

Inline, Accoppiatore bus, PROFIBUS DP, Connettore femmina D-SUB a 9 poli, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Collegamento del PROFIBUS mediante connettore femmina D-SUB a 9 poli
Separazione galvanica tra interfaccia PROFIBUS e logica
8 ingressi digitali, 4 uscite digitali (On-Board)
Max. 16 utenze PCP collegabili
DP/V1 per master di Classe 1 e Classe 2
Velocità di trasmissione dati PROFIBUS da 9,6 kBit/s a 12 MBit/s
Commutatore rotante di codifica per l'impostazione dell'indirizzo PROFIBUS
Indirizzi PROFIBUS supportati: da 0 a 126
Funzioni I&M
IO-Link-Call (a partire dal firmware 2.0)
Funzionamento di utenze PROFIsafe