I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

AXL F BK ETH - Accoppiatore bus
2688459

Axioline F, Accoppiatore bus, Modbus/TCP (UDP), Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

2 porte Ethernet (con switch integrato)
Velocità di trasmissione 10 MBit/s e 100 MBit/s
Commutatore rotante di codifica per l'impostazione dell'indirizzamento IP e altre funzioni
Aggiornamento firmware
Runtime nell'accoppiatore bus trascurabile (circa 0 µs) (per Modbus/UDP)
Tempo di ciclo tipico del bus locale Axioline F circa 10 μs
Web Based Management
Sicurezza nella rete: spegnimento della porta possibile tramite Web Based Management (a partire dalla versione firmware 1.31)
Supporta il funzionamento di Axioline Smart Elements
Supporta Smart Elements passivi (a partire dalla versione 1.30 del firmware)
Supporta IOL-CONF (a partire dalla versione firmware 1.30)
Supporta DIAG+