AXL F PWR 1H - Modulo di alimentazione
2688297

Viene preparato ai requisiti del CRA

Axioline F, Modulo di backfeed per alimentazione logica UBus, max. 4 A, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione della tensione a 24 V UL per la generazione dell'alimentazione della tensione logica UBus