Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve da un lato per il rilevamento di sequenze rapide di impulsi dei sensori, dall'altro per il rilevamento di posizioni mediante encoder incrementale. Il modulo riunisce due ingressi conteggio per l'elaborazione di impulsi di conteggio rapidi e due ingressi per encoder incrementale per il rilevamento della posizione.
AXL F CNT2 INC2 1F
-
Modulo funzionale
2688093
Axioline F, Modulo funzionale, Ingresso contatore, Encoder incrementale; Ingressi conteggio: 2; Ingresso encoder incrementale: 2, Encoder simmetrici secondo EIA-422 ed encoder asimmetrici; Ingressi digitali: 8, 24 V DC; Uscite digitali: 2, 24 V DC; velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR2480202TA-02BSH
ID omologazione: 840cRINA
ID omologazione: ELE008423XG001ABS
ID omologazione: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID omologazione: E238705ABS
ID omologazione: 23-2449604-PDABSH
ID omologazione: 840cDNV GL
ID omologazione: TAA00000DFRINA
ID omologazione: ELE008423XG001LR
ID omologazione: LR2480202TA-02cULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
2 canali, selezionabile per canale: funzione contatore (funzione di conteggio) o rilevazione delle posizioni tramite encoder incrementale
Frequenza di ingresso massima: 300 kHz (un canale collegato) o 100 kHz (entrambi i canali collegati)
Contatore a 32 bit (positivo o negativo)
Regolazione di un'uscita in base a due valori limite
Contatore: controllo del conteggio (Source) mediante un ingresso di controllo (Gate)
Contatore: conteggio unico o periodico
Rilevamento encoder incrementale: rilevamento di segnali digitali da encoder incrementali simmetrici e asimmetrici
Rilevamento encoder incrementale: elaborazioni assi lineari e rotativi
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura