Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per il rilevamento dei segnali dei sensori di temperatura resistivi. Il modulo supporta tutti i sensori in platino e nichel secondo la norma DIN EN 60751 e SAMA. Inoltre sono supportati i sensori Cu10, Cu50, Cu53 e diversi tipi di sensore KTY8x.
AXL F RTD8 1F
-
Modulo di temperatura
2688077
Axioline F, Modulo per il rilevamento della temperatura, Ingressi analogici: 8, tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori (schermati), velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR2480202TA-02BSH
ID omologazione: 840cRINA
ID omologazione: ELE008423XG001ABS
ID omologazione: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID omologazione: E238705cULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
8 canali di ingresso analogici per il collegamento di resistenze di misurazione della temperatura (RTD)
Ingressi lineari 500 Ω e 5 kΩ
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Linearizzazione del sensore digitale integrata
Rappresentazione normalizzata del valore misurato direttamente in °C, °F o Ω
Indicazione del valore misurato in formato 16 bit o in formato Floating Point
Filtro programmabile
Ingressi protetti contro i cortocircuiti
Stabilità termica
Elevata immunità ai disturbi
Ridotte emissioni ai disturbi
Monitoraggio dell'installazione mediante la funzione di ricerca canale "Channel Scout"
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura