La lampada di segnalazione è progettata per l'uso in impianti di segnalazione luminosa (ad es. chiuse, ponti mobili su vie di navigazione interna, ecc.). L'uso di funzioni di monitoraggio autonome rilevanti per la sicurezza garantisce un'elevata disponibilità. Per le funzioni di monitoraggio sono usati solo componenti che soddisfano gli standard industriali. La lampada di segnalazione è disponibile in vari colori di luce a norma. Tramite l'interfaccia di comunicazione sono disponibili numerose informazioni di diagnostica e di stato. Con la diagnostica sicura a 2 canali è possibile realizzare impianti di segnalazione luminosa fino al livello di prestazione e e SIL 3.
CSD-SL 200S GN
-
Lampada di segnalazione
2404768
Lampada di segnalazione, 24 V DC, IALA verde Optimum, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 10,5 °/4,5 °, dimensioni: 174 mm, grado di protezione: IP65/IP67, Interfaccia di comunicazione, diagnostica affidabile
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Signaling light |
Applicazione | Navigazione interna |
Infrastrutture per il traffico | |
Diagnostica affidabile a norma IEC 61508 | |
Posizione di installazione | verticale |
Dotazione | Contatore delle ore di esercizio |
Caratteristiche particolari | Interfaccia di comunicazione |
diagnostica affidabile | |
Messaggi di diagnostica | LED; temperatura, corrente, tensione, ecc. sì |
Caduta di rete, interruzione della comunicazione sì | |
Diagnostica affidabile (fino a SIL2/PLd) in combinazione con moduli sicuri (tecnologia di sicurezza) sì | |
Colore illuminazione | IALA verde Optimum |
Tempi | |
Tempo di eccitazione tipica | max. 400 ms |
Tip. tempo di eccitazione con Us | tip. 100 ms |
Tempo di ripristino | max. 800 ms |
Note generali | |
Corrente istantanea | max. 12 A (Impulso µ-Sec) |
Alimentazione: Elettronica del modulo | |
Collegamento | Connettore M12 |
Numero di poli | 8 |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corrente assorbita | max. 740 mA (LED verdi) |
Potenza assorbita | tip. 14 W (LED verdi) |
Digitale: | |
Numero uscite | 2 |
Corrente d'uscita | max. 100 mA (ogni canale) |
Corrente massima d'uscita per canale | 100 mA |
Range tensione d'uscita | 17 V DC ... 31 V DC (DC) |
Collegamento | Connettore M12 |
Nota sul tipo di connessione | Ibrido a 8 poli con codifica Y per dati e potenza e a 4 poli con codifica A per una diagnostica sicura |
Proprietà illuminazione | |
Tipo di lampada | LED |
Numero LED | 8 (Conformità alla raccomandazione IALA E200-1 e al CIE 1931) |
Colore illuminazione | IALA verde Optimum |
Spettro dei colori | 490 nm ... 510 nm |
Classe colore | C2 (EN 12966) |
Luminanza | L3 (EN 12966) |
Rapporto di luminanza | R3 (EN 12966) |
Classe di luce phantom | 5 (EN 12368) |
Intensità luce | max. 4200 Cd |
Regolabile | Sì, in 256 livelli |
Angolo di diffusione | 10,5 ° |
4,5 ° | |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | LED; temperatura, corrente, tensione, ecc. |
Messaggio | sì |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | Caduta di rete, interruzione della comunicazione |
Messaggio | sì |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | Diagnostica affidabile (fino a SIL2/PLd) in combinazione con moduli sicuri (tecnologia di sicurezza) |
Messaggio | sì |
Profondità | 66 mm |
Diametro | 174 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Materiale Custodia | Pressofuso di alluminio a norma DIN EN 1706 |
Materiale Copertura | Vetro |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 (due canali) |
Performance Level (PL) | e (due canali) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP65/IP67 (in stato avvitato) |
Pressione aria (funzionamento) | 70 hPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 hPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2, nessuna condensa, nessuna formazione di ghiaccio) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
Montaggio a scatto | |
Posizione di installazione | verticale |
Codice articolo | 2404768 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRL121 |
Codice prodotto | DRL121 |
GTIN | 4055626447247 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.020 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.680 g |
Numero tariffa doganale | 85308000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27110201 |
ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002750 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39111800 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
NBC-M12MSY/1,0-94H - Cavo ibrido 1276293
-
NBC-M12MSY/2,0-94H - Cavo ibrido 1276291
-
NBC-M12MSY/5,0-94H - Cavo ibrido 1276289
-
NBC-M12MSY/10,0-94H - Cavo ibrido 1276287
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Cavo ibrido 1408642
-
NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY - Cavo ibrido 1275330
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12MSY - Cavo ibrido 1274101
-
NBC-M12MSY/5,0-94H/M12MSY - Cavo ibrido 1276285
-
NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - Cavo ibrido 1328195
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore 1500868
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore 1500871
-
SAC-4P-M12MS-M12FS SH/.../... - Cavo sensore/attuatore 1536081
-
SAC-4P-MS-FS SH SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore 1523803
-
SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/0,5 - Connettore per apparecchi anteriore 1693791
-
SACC-M12MS-4PL SH - Connettore 1424666
-
SACC-M12FS-4PL SH - Connettore 1424668
-
PROT-M12 FB - Tappo a vite 1555538
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
PROT-M12 FS-M - Tappo 1430488
-
PROT-M12 FS - Tappo 1560251
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Supporto 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Supporto 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Protezione antiabbagliamento 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Protezione antiabbagliamento 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Custodia 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Custodia 1473916
I vantaggi
Sviluppato in conformità alla norma EN 12966-1, alla raccomandazione IALA E200-1
Diagnostica affidabile a 2 canali in combinazione con moduli Safety fino alla categoria 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN 62061 e IEC 61508
Comunicazione su bus di campo (distanza possibile dal controllore: 400 m)
Stato definito con interruzione della comunicazione
Intensità di luce e di colore elevata
Luminosità regolabile su 256 livelli
Particolarmente economica grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica e almeno 50000 ore di vita elettrica dei LED
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)