I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

AXC F 2152 - Controllore
2404267

Controllore (SPS), PLCnext Control; Programmazione: Linguaggio di alto livello e IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tempo reale); Tool di programmazione: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Collegamento IoT: PROFICLOUD e ciascun cloud tramite connettori cloud; Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2; Processore: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Sistema operativo Linux
Supporto del linguaggio evoluto e IEC 61131-3 in combinazione
Fino a 63 moduli I/O AXIO direttamente affiancabili
2x interfacce Ethernet (switch integrato)
Elevata resistenza EMC
Intervallo di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nel manuale utente)
Supporto PROFINET
Collegamento a PROFICLOUD
Supporto di numerosi protocolli come: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, ecc.
Connessione al PLCnext Store
Cyber Security secondo la norma IEC 62443