L'accoppiatore bus è stato progettato per l'impiego all'interno di una rete PROFINET. L'accoppiatore bus rappresenta l'anello di congiunzione con il sistema I/O Inline e con i segnali I/O industriali a esso collegati. All'accoppiatore bus possono essere affiancati fino a 63 utenti Inline. Le descrizioni del dispositivo per i controllori di Phoenix Contact sono parte integrante degli strumenti di progettazione PC Worx e PLCnext Engineer. Per l'integrazione della stazione Inline in altri sistemi di programmazione sono disponibili i rispettivi file GSDML. Questi file possono essere scaricati al seguente indirizzo: www.phoenixcontact.net/product/2403696.
IL PN BK-PAC
-
Accoppiatore bus
2403696
Inline, Accoppiatore bus, PROFINET, Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BSH
ID omologazione: 658aABS
ID omologazione: 22-2226444-PDAPROFINET
ID omologazione: Z13114cULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
2 porte Ethernet (con switch integrato)
Conformità alla Specifica PROFINET V2.3
Supporta PROFIsafe (a partire dal firmware 1.10)
Supporta la ridondanza di sistema PROFINET S2 (a partire dalla versione firmware 1.10)
PROFINET RT e IRT
Tempo di ciclo minimo di PROFINET con RT e IRT 250 µs
Rilevamento automatico della velocità di trasmissione nel bus locale (500 kBit/s o 2 MBit/s)
Sono supportati tre morsetti di diramazione come derivazione di bus remoto (in totale 32 bus remoti)
Web Based Management