L'ILC 2050 BI è il controllore centrale per l'automazione di edifici, infrastrutture ed energia. Il design industriale garantisce un'elevata affidabilità e rende l'ILC 2050 BI adatto anche per applicazioni business critiche. Dispone di quattro interfacce LAN, due USB e due RS-485. Il controllore può essere ampliato con molteplici moduli Inline per I/O digitali e analogici e per tutti i comuni sistemi bus. I relativi driver garantiscono interfacce uniformi e semplificano notevolmente l'integrazione del sistema.
ILC 2050 BI
-
Controllore
2403160
Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione della tecnologia per l'edilizia, dell'infrastruttura e dell'ingegneria energetica. Dispone di due interfacce con indirizzo IP separate logicamente tra loro con rispettivamente 2 porte Fast Ethernet integrate. Assegnazione configurabile delle porte Ethernet per l'uso del protocollo Spanning Tree, Daisy Chain e delle strutture ad anello ridondanti per la massima disponibilità. Integrazione con quattro interfacce LAN, due USB e due RS-485. Le connessioni dei punti dati possono essere ampliate fino a un massimo di 63 moduli I/O Inline: digitali e analogici, morsetti funzionali per DALI, conteggio degli impulsi, MBUS o interfacce seriali.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Comando |
| Famiglia di prodotti | Inline-Controller |
| Luogo di impiego | Uso in ambienti interni |
| Luogo di installazione | Quadro elettrico |
| Display | |
| Display di diagnosi | no |
| Sistema operativo | Linux |
| Processore | Arm®Cortex®-A8 1 GHz |
| Memoria di lavoro | 1024 MByte DDR3 SDRAM |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria dati ritentivi | 2 GByte (eMMC) |
| Memoria dati | 2 GByte (eMMC) |
| Limiti del sistema Controllore | |
| Numero dati di processo (Dati di ingresso/uscita INTERBUS) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili (INTERBUS) | max. 63 (Osservare l’assorbimento di corrente) |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 16 |
| Funzione | |
| Display di diagnosi | no |
| Funzione di ridondanza | no |
| Funzione di sicurezza | no |
| Dati di programmazione | |
| Lunghezza di registro (master) | 512 Byte |
| Funzionalità | |
| Tool di programmazione | Emalytics |
| Linguaggi di programmazione supportati | Niagara Framework® |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | ≤ 1,5 A |
| Corrente assorbita tipica | ≤ 170 mA (con tensione nominale senza partecipante di bus locale) |
| Carico di corrente ammesso | 8 A |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | Sì |
| Potenziali: Alimentazione a 24 V UILC | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 1,5 A |
| tip. 170 mA (senza moduli I/O collegati) | |
| Potenziali: Alimentazione logica a 7,5 V UL (modulo di ripartizione del potenziale) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentatore | max. 2 A DC |
| Potenziali: Alimentazione analogica da 24 V UANA (ripartitore di potenziale) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 0,5 A DC |
| Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Protocolli supportati | BACnet/IP |
| BACnet MS/TP (solo a COM1 e COM2) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| KNX IP | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| MP bus | |
| SNMP | |
| M-Bus | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| Server web | sì |
| Ethernet | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Numero di interfacce | 4 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| Numero di canali | 2 |
| Sistema bus | RS-485 |
| Numero di interfacce | 2 |
| USB | |
| Sistema bus | USB tipo A |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | USB tipo A, connettore femmina |
| USB | |
| Sistema bus | Mini-USB |
| Numero di interfacce | 1 |
| microSD | |
| Sistema bus | microSD |
| Numero di interfacce | 1 (Parte superiore) |
| Collegamento | slot microSD |
| Larghezza | 80 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 75 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 0 % ... 75 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 hPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| GRP_Classe di temperatura | T4 |
| Resistenza ai gas a rischio per il funzionamento secondo norme DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Anidride solforosa (SO2) 10 ± 0.3 ppm (durata del test di 10 giorni) , solfuro di idrogeno (H2S) 1 ± 0,3 ppm (durata del test di 4 giorni), ciascuna a 25 °C e 75% di umidità- |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | orizzontale |
| Sono possibili posizioni di installazione alternative, ma possono comportare una riduzione delle prestazioni termiche. |
| Codice articolo | 2403160 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRHAAA |
| Codice prodotto | DRHAAA |
| GTIN | 4055626260587 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 324,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 243 g |
| Numero tariffa doganale | 85371091 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 63,06 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
NC4-DEMO - Sistema di gestione degli edifici 1061902
-
NC4-50 - Sistema di gestione degli edifici 1698091
-
NC4-100 - Sistema di gestione degli edifici 1045861
-
NC4-250 - Sistema di gestione degli edifici 2404194
-
NC4-500 - Sistema di gestione degli edifici 2404195
-
NC4-1250 - Sistema di gestione degli edifici 2404196
-
NC4-5000 - Sistema di gestione degli edifici 2404197
-
NC4-10000 - Sistema di gestione degli edifici 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Sistema di gestione degli edifici 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Sistema di gestione degli edifici 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Sistema di gestione degli edifici 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Sistema di gestione degli edifici 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Sistema di gestione degli edifici 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Sistema di gestione degli edifici 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Sistema di gestione degli edifici 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Sistema di gestione degli edifici 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Sistema di gestione degli edifici 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Sistema di gestione degli edifici 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Sistema di gestione degli edifici 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Sistema di gestione degli edifici 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Sistema di gestione degli edifici 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Sistema di gestione degli edifici 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Sistema di gestione degli edifici 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Sistema di gestione degli edifici 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Sistema di gestione degli edifici 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Sistema di gestione degli edifici 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Sistema di gestione degli edifici 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Sistema di gestione degli edifici 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Sistema di gestione degli edifici 2404223
-
POINTS-50 - Sistema di gestione degli edifici 1101297
-
POINTS-100 - Sistema di gestione degli edifici 1101298
-
POINTS-500 - Sistema di gestione degli edifici 2404199
-
POINTS-1250 - Sistema di gestione degli edifici 2404201
-
POINTS-2500 - Sistema di gestione degli edifici 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Sistema di gestione degli edifici 1140562
-
DR-JSON - Sistema di gestione degli edifici 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - Sistema di gestione degli edifici 2404321
-
SUP-0 - Sistema di gestione degli edifici 2404065
-
SUP-1 - Sistema di gestione degli edifici 2404136
-
SUP-10 - Sistema di gestione degli edifici 2404156
-
SUP-100 - Sistema di gestione degli edifici 2404157
-
SUP-UNL - Sistema di gestione degli edifici 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Sistema di gestione degli edifici 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Sistema di gestione degli edifici 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Sistema di gestione degli edifici 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Sistema di gestione degli edifici 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Sistema di gestione degli edifici 2404163
-
SUP-UP-1 - Sistema di gestione degli edifici 2404164
-
SUP-UP-100 - Sistema di gestione degli edifici 2404165
-
SUP-UP-UNL - Sistema di gestione degli edifici 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Sistema di gestione degli edifici 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Sistema di gestione degli edifici 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Sistema di gestione degli edifici 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Sistema di gestione degli edifici 2404173
-
DR-S-JSON - Sistema di gestione degli edifici 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - Sistema di gestione degli edifici 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Sistema di gestione degli edifici 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Sistema di gestione degli edifici 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Sistema di gestione degli edifici 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Sistema di gestione degli edifici 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Sistema di gestione degli edifici 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Sistema di gestione degli edifici 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Sistema di gestione degli edifici 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Sistema di gestione degli edifici 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Sistema di gestione degli edifici 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Sistema di gestione degli edifici 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Sistema di gestione degli edifici 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Sistema di gestione degli edifici 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Sistema di gestione degli edifici 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Sistema di gestione degli edifici 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Sistema di gestione degli edifici 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - Sistema di gestione degli edifici 1842502
-
NCS-REMOTE - Sistema di gestione degli edifici 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - Sistema di gestione degli edifici 1842510
-
NCS-RECOVER - Sistema di gestione degli edifici 1842514
-
NCC-SUP-UP-100 - Sistema di gestione degli edifici 1947302
-
NCC-SUP-UP-10 - Sistema di gestione degli edifici 1947303
-
NCC-SUP-UP-1 - Sistema di gestione degli edifici 1947304
-
NCC-SUP-DEV-500 - Sistema di gestione degli edifici 1947305
-
NCC-SUP-DEV-50 - Sistema di gestione degli edifici 1947306
-
NCC-SUP-DEV-1000 - Sistema di gestione degli edifici 1947307
-
NCC-SUP-DEV-100 - Sistema di gestione degli edifici 1947309
-
NCC-SUP-DEV-10 - Sistema di gestione degli edifici 1947310
-
NCC-SUP-500 - Sistema di gestione degli edifici 1947312
-
NCC-SUP-100 - Sistema di gestione degli edifici 1947313
-
NCC-SUP-10 - Sistema di gestione degli edifici 1947314
-
NCC-SUP-1 - Sistema di gestione degli edifici 1947315
-
NCC-SUP-0 - Sistema di gestione degli edifici 1947316
-
NCC-S-NA-10000 - Sistema di gestione degli edifici 1947317
-
NCC-S-NA-1000 - Sistema di gestione degli edifici 1947318
-
NCC-DR-S-API - Sistema di gestione degli edifici 1947319
-
EM-VIEW DP 250 - Sistema di gestione degli edifici 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Sistema di gestione degli edifici 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Sistema di gestione degli edifici 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Sistema di gestione degli edifici 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Sistema di gestione degli edifici 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Sistema di gestione degli edifici 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Sistema di gestione degli edifici 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Sistema di gestione degli edifici 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Sistema di gestione degli edifici 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Sistema di gestione degli edifici 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Sistema di gestione degli edifici 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Sistema di gestione degli edifici 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Sistema di gestione degli edifici 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Sistema di gestione degli edifici 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Sistema di gestione degli edifici 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Sistema di gestione degli edifici 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Sistema di gestione degli edifici 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Sistema di gestione degli edifici 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Sistema di gestione degli edifici 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Sistema di gestione degli edifici 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Sistema di gestione degli edifici 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Sistema di gestione degli edifici 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Sistema di gestione degli edifici 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Sistema di gestione degli edifici 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Sistema di gestione degli edifici 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Sistema di gestione degli edifici 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Sistema di gestione degli edifici 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Sistema di gestione degli edifici 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Sistema di gestione degli edifici 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Sistema di gestione degli edifici 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Sistema di gestione degli edifici 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Sistema di gestione degli edifici 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Sistema di gestione degli edifici 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Sistema di gestione degli edifici 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Sistema di gestione degli edifici 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Sistema di gestione degli edifici 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Sistema di gestione degli edifici 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Sistema di gestione degli edifici 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Sistema di gestione degli edifici 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - Modulo di comunicazione 1199811
-
IB IL 24 DI 4-ME - Modulo digitale 2863928
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Modulo di segmentazione 2861904
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Modulo di alimentazione 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Modulo digitale 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Modulo digitale 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Modulo di comunicazione 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Modulo digitale 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Modulo di comunicazione 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Modulo di comunicazione 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Modulo analogico 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Modulo analogico 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Modulo analogico 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Modulo analogico 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Modulo di temperatura 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Modulo di temperatura 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Modulo di temperatura 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Modulo di temperatura 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Modulo digitale 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Modulo digitale 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Modulo di comunicazione 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Modulo digitale 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Modulo di comunicazione 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Modulo di comunicazione 2736903
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Modulo digitale 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Modulo digitale 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Modulo digitale 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Modulo digitale 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Modulo digitale 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Modulo digitale 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Modulo digitale 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Modulo analogico 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Modulo di temperatura 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Modulo di alimentazione 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Modulo di segmentazione 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Modulo analogico 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Modulo di segmentazione 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Modulo di segmentazione 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Modulo analogico 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Modulo di alimentazione 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Modulo di comunicazione 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Modulo di alimentazione 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Modulo analogico 2861467
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Modulo di alimentazione 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Modulo analogico 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Accoppiatore bus 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Modulo digitale 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Morsetto sezionatore 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Modulo analogico 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Modulo di alimentazione 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Modulo portarelè 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Modulo portarelè 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Modulo digitale 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Modulo di alimentazione 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Modulo di alimentazione 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Modulo digitale 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Modulo digitale 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Modulo digitale 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Modulo digitale 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Ripartitore di potenziale 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Ripartitore di potenziale 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Modulo analogico 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Modulo portarelè 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Modulo digitale 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - Modulo digitale 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Modulo analogico 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Modulo analogico 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Modulo analogico 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Modulo digitale 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Modulo digitale 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Modulo digitale 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Modulo digitale 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Modulo digitale 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Modulo di comunicazione 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Modulo di comunicazione 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Modulo di comunicazione 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Modulo analogico 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Modulo di temperatura 1185434
-
IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Modulo digitale 2862958
I vantaggi
Progettazione "just in time" grazie al framework Niagara 4
Supporto di tutti i protocolli di comunicazione importanti nel settore dell'automazione delle infrastrutture degli edifici
Pianificazione, engineering e visualizzazione ne nuovo Java basato sul framework Niagara 4
Semplice ampliamento del framework Niagara 4 con funzioni autoprogrammate
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)