FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
-
Modulo passivo
2321871
Modulo di interfaccia VARIOFACE con connessione a molla, per moduli RTD Yokogawa AAR145.
Dettagli prodotto
| Numero di canali | 16 |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 30 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 0,1 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Scheda I/O adatta | AAR145 |
| Collegamento 1 (livello di controllo) | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 50 |
| Nota | Cavo di sistema utilizzabile: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Passo | 2,54 mm |
| Collegamento 2 (livello di campo) | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7,5 mm |
| Numero di poli | 48 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Passo | 5,08 mm |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 168,65 mm |
| Altezza | 77 mm |
| Profondità | 51,3 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Modulo) | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≤ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2321871 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK218N |
| Codice prodotto | DK218N |
| GTIN | 4046356422475 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 275 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 275 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Cavi 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Cavi 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Cavi 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Cavi 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Cavi 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Cavi 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Cavi 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Cavi 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Cavi 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Cavi 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Cavi 2909875
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)