I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO - Alimentatore, verniciatura di protezione
2320924

Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 20 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per la massima affidabilità degli impianti
Affidabilità di attivazione in presenza di carichi pesanti grazie alla riserva di potenza statica POWER BOOST fino a 1,5 volte la potenza nominale
Intervento rapido degli interruttori magnetotermici standard grazie alla riserva di potenza dinamica SFB (Selective Fuse Breaking) con fino a 6 volte la potenza nominale per 12 ms
Monitoraggio preventivo delle funzioni
Protezione ottimale con verniciatura a immersione per 100 % di umidità

Domande frequenti


Posso attivare un interruttore magnetotermico standard con l'alimentatore?

Sì, gli interruttori magnetotermici standard possono essere attivati in modo sicuro con l'alimentatore QUINT. Si prega di fare riferimento alla matrice di progettazione SFB, che si trova nell'area download alla voce Varie.


L'alimentatore può essere utilizzato anche in ambienti con esposizione a gas nocivi?

Tutti i nostri alimentatori QUINT sono testati in conformità allo standard ISA G3 Harsh Group A e soddisfano i requisiti della norma.


Perché la custodia dell'alimentatore è più calda di quella di altri produttori?

Il motivo è il nostro concetto di dissipazione del calore: tutti i componenti di potenza sono collocati sulle pareti laterali o sulla parete posteriore. Il vantaggio è che le temperature interne rimangono più basse, aumentando la durata dell'alimentatore.


È possibile azionare il relè DC-OK con la tensione di uscita dell'alimentatore?

Il relè DC-OK può essere collegato alla tensione di uscita dell'alimentatore, ma può essere caricato solo con max. 1 A. A tal fine si consiglia di utilizzare un circuito di protezione.


Le interferenze della rete di alimentazione possono essere trasmesse all'uscita dell'alimentatore?

No, poiché l'alimentatore QUINT è progettato con un concetto di convertitore multistadio, le interferenze non vengono trasmesse. Le interferenze vengono eliminate già nel circuito di ingresso e non raggiungono l'uscita 24 V dell'alimentatore.



Vedi le FAQ