Alimentatori QUINT POWER con le massime funzionalità
Per la protezione selettiva e di conseguenza economica degli impianti QUINT POWER è in grado di far intervenire gli interruttori magnetotermici con valori pari a 6 volte la corrente nominale, in modo magnetico e quindi rapido. L'elevata affidabilità dell'impianto è garantita anche dal controllo funzionale preventivo, che comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi di errori.
L'attivazione affidabile di carichi pesanti avviene tramite la riserva di potenza statica POWER BOOST. Grazie alla tensione regolabile sono coperti tutti i range da 5 V DC fino a 56 V DC.
QUINT-PS/3AC/48DC/20
-
Alimentatore
2320827
Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 3 fase, uscita: 48 V DC / 20 A
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11221EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11221EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528Type approved
ID omologazione: 005-006Type approved
ID omologazione: 005-006EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11173cCSAus
ID omologazione: 2386029Type approved
ID omologazione: 005-006cCSAus
ID omologazione: 80188288UL Recognized
ID omologazione: E211944cUL Recognized
ID omologazione: E211944cULus Listed
ID omologazione: E123528-20240627EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11173IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11217IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11217Type approved
ID omologazione: SI-SIQ BG 005/113Type approved
ID omologazione: SI-SIQ BG 005/113cCSAus
ID omologazione: 80187921cCSAus
ID omologazione: 80187921cULus Listed
ID omologazione: E199827-20240918cULus Listed
ID omologazione: E199827-20240918Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Posso attivare un interruttore magnetotermico standard con l'alimentatore?
Sì, gli interruttori magnetotermici standard possono essere attivati in modo sicuro con l'alimentatore QUINT. Si prega di fare riferimento alla matrice di progettazione SFB, che si trova nell'area download alla voce Varie.
L'alimentatore può essere utilizzato anche in ambienti con esposizione a gas nocivi?
Tutti i nostri alimentatori QUINT sono testati in conformità allo standard ISA G3 Harsh Group A e soddisfano i requisiti della norma.
Perché la custodia dell'alimentatore è più calda di quella di altri produttori?
Il motivo è il nostro concetto di dissipazione del calore: tutti i componenti di potenza sono collocati sulle pareti laterali o sulla parete posteriore. Il vantaggio è che le temperature interne rimangono più basse, aumentando la durata dell'alimentatore.
È possibile azionare il relè DC-OK con la tensione di uscita dell'alimentatore?
Il relè DC-OK può essere collegato alla tensione di uscita dell'alimentatore, ma può essere caricato solo con max. 1 A. A tal fine si consiglia di utilizzare un circuito di protezione.
Le interferenze della rete di alimentazione possono essere trasmesse all'uscita dell'alimentatore?
No, poiché l'alimentatore QUINT è progettato con un concetto di convertitore multistadio, le interferenze non vengono trasmesse. Le interferenze vengono eliminate già nel circuito di ingresso e non raggiungono l'uscita 24 V dell'alimentatore.