QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Modulo capacitivo
2320571

Modulo capacitivo QUINT, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A / 8 kJ incl. adattatore universale per il fissaggio su guida DIN UTA 107. Per la parametrizzazione può essere utilizzato il software POWER MANAGEMENT SUITE (cod. art. 1252232) dall'area di download.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Pratico shutdown del PC
Esente da manutenzione con lunga vita elettrica
Il design compatto consente di risparmiare spazio nell'installazione
Lungo tempo di buffer grazie all'elevata capacità di accumulo
Interfaccia USB per il collegamento, ad esempio, con PC industriali