Con il modulo UPS per 24 V DC con correnti in uscita da 5 a 40 A si riuniscono in un'unica soluzione l'alimentatore, il modulo UPS e l'accumulo.
QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10
-
Gruppo di continuità
2320461
Gruppo di continuità con tecnologia IQ per il montaggio su guida di supporto, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A e 12 V DC 5 A, incl. adattatore per guide di supporto universali montato UTA 107/30
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Funzionamento DC | |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Intervallo tensione in entrata | 18 V DC ... 30 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 18 V DC ... 30 V DC |
| Campo delle tensioni d'ingresso DC | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Tempo di riserva | 3 h (con modulo batteria 38 AH) |
| Corrente assorbita | 16 A (massimo, funzionamento di rete) |
| 104 mA (Carico a vuoto, funzionamento di rete) | |
| 4 A (Procedura di ricarica, funzionamento di rete) | |
| Soglia di collegamento fissa | ≤ 22 V DC |
| Soglia di collegamento variabile | 1 V/0,1 s |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 16 A ... 20 A (Caratteristica B) |
| Efficienza | > 98 % (Funzionamento di rete, con accumulo carico) |
| > 93 % (Funzionamento di rete, con accumulo carico) | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Range tensione d'uscita | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,5 V DC) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 5 A (-25 °C ... 60 °C) | |
| Limitazione corrente d'uscita | Nel funzionam. di rete secondo limitaz. di corrente inserita a monte |
| > 15 A (Funzionamento della batteria) | |
| Declassamento | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) | |
| Possibilità di collegamento in parallelo UPS | sì |
| Possibilità di collegamento in serie UPS | no |
| Potenza di uscita | 240 W |
| Potenza totale P12V + P24V | max. 360 W |
| Potenza dissipata | 2,6 W (Funzionamento di rete) |
| 4,6 W (Funzionamento di rete) | |
| 2,9 W (Funzionamento della batteria) | |
| 5,27 W (Funzionamento della batteria) | |
| Collegamento in parallelo | sì, fino a 2 moduli con modulo di ridondanza |
| 2 (Dispositivi) | |
| Possibilità di collegamento in serie | no |
| No | |
| Funzionamento della rete | |
| Tensione di uscita nominale | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Range tensione d'uscita | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,5 V DC) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 10 A (-25 °C ... 60 °C) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 15 A (-25 °C ... 40 °C) | |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Durata | 12 ms (Tecnologia SFB) |
| Funzionamento a batteria | |
| Tensione di uscita nominale | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Range tensione d'uscita | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 10 A (-25 °C ... 60 °C) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 15 A (-25 °C ... 40 °C) | |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 65 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Durata | 15 ms (Tecnologia SFB) |
| Segnale: Allarme | |
| Descrizione dell'uscita | Relè (a potenziale zero) |
| Max. tensione commutabile | ≤ 30 V AC/DC |
| Corrente di carico permanente | ≤ 100 mA |
| Segnale: Battery Charge | |
| Descrizione dell'uscita | Relè (a potenziale zero) |
| Max. tensione commutabile | ≤ 30 V AC/DC |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Corrente di carico permanente | ≤ 100 mA |
| Segnale: Battery Mode | |
| Descrizione dell'uscita | Relè (a potenziale zero) |
| Max. tensione commutabile | ≤ 30 V AC/DC |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Corrente di carico permanente | ≤ 100 mA |
| Segnale: POWER BOOST | |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente di carico permanente | 100 mA |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Tensione di carica | 24 V DC ... 29 V DC (a compensazione di temperatura) |
| Corrente di carica | 0,2 A ... 2,88 A |
| Range capacità nominale | 1,3 Ah ... 60 Ah |
| Verifica della presenza batteria / Intervallo di tempo | 1 min |
| Verifica della presenza batteria (ciclica) | 60 s |
| Possibilità di collegamento in parallelo dell'accumulo | sì, 15 (rispettare la protezione della linea) |
| Possibilità di collegamento in serie dell'accumulo | no |
| Tecnologia IQ | sì |
| Compensazione della temperatura | 42 mV/K (preimpostata) |
| Compensazione della temperatura (preimpostata) | 42 mV/K |
| Gestione di rete | Sì |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 16 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M4 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 16 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M4 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Segnale | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M4 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Interfaccia | IFS (interfaccia Interface System) |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Contatto relè | |
| Interfaccia / software | |
| Uscita segnale | |
| Denominazione segnalazione | Power In OK |
| Segnalazione stato | LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | statico |
| statico | |
| Uscita segnale: Uscita di commutazione | |
| Denominazione segnalazione | Allarme |
| Segnalazione stato | LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | statico |
| Colore | rosso |
| Nota relativa all'indicatore di stato | statico |
| Uscita segnale: Uscita di commutazione | |
| Denominazione segnalazione | Battery Charge |
| Segnalazione stato | Bargraph a LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | dinamico |
| Colore | rosso/verde |
| Nota relativa all'indicatore di stato | dinamico |
| Uscita segnale: Uscita di commutazione | |
| Denominazione segnalazione | Battery Mode |
| Segnalazione stato | LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | statico |
| Colore | giallo |
| Nota relativa all'indicatore di stato | statico |
| Uscita segnale: Uscita transistor, attiva | |
| Denominazione segnalazione | POWER BOOST |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 500 V DC |
| Tensione di isolamento ingresso, uscita/custodia | 750 V DC |
| Tipo di prodotto | UPS DC |
| Famiglia di prodotti | QUINT DC UPS |
| Tecnologia IQ | sì |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 652000 h (40 °C) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Tempo | 33941 h |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 125 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 5 mm / 5 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Montaggio alternativo | |
| Larghezza | 123 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 39 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 5 mm, verticale 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
| Materiale della custodia | Alluminio (AlMg3) |
| Versione della calotta | Lamina di acciaio zincata, priva di cromo(VI) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (25 °C, senza condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. | |
| Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Omologazioni UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Scarica in aria | 15 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 20 V/m |
| Frequenza | 1 GHz ... 2 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Frequenza | 2 GHz ... 3 GHz |
| Forza del campo di prova | 3 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Segnale | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 2320461 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMUQ43 |
| Codice prodotto | CMUQ43 |
| GTIN | 4046356731515 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 793 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 600 g |
| Numero tariffa doganale | 85371091 |
| Paese di origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ed70e474-fcc1-4ca7-940f-d5acd7fa39c5 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 20,872 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Modulo batteria 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Modulo batteria 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Modulo batteria 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Modulo batteria 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Modulo batteria 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Modulo batteria 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Modulo batteria 2320429
-
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ - Accumulo 2320377
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - Accumulo 2320380
-
IFS-USB-DATACABLE - Cavo dati 2320500
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Adattatore di montaggio 2938196
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Cavo dati 2320487
-
IFS-OPEN-END-DATACABLE - Cavo dati 2320450
-
IFS-RS232-DATACABLE - Cavo dati 2320490
-
UWA 182/52 - Adattatore di montaggio 2938235
-
UTA 107/30 - Adattatore di montaggio 2320089
-
IFS-CONFSTICK-L - Modulo memoria 2901103
I vantaggi
Semplicità d'uso grazie al riconoscimento automatico della batteria, alla sua sostituzione senza utensili durante il funzionamento e alla comunicazione mediante interfacce IFS
Sfruttamento ottimale del tempo di copertura e monitoraggio preventivo dell'accumulo
Caricamento rapido della batteria
Ampie funzioni di segnalazione e parametrizzazione
Intervento rapido degli interruttori magnetotermici standard grazie alla tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking Technology)
Protezione ottimale con verniciatura a immersione per 100 % di umidità
Un modulo UPS: due tensioni
Massima flessibilità grazie all'uscita duale
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)