Per un monitoraggio costante e una gestione intelligente sussiste una comunicazione continua con QUINT UPS. Il rilevamento automatico del modulo batteria e la sostituzione senza utensili durante il funzionamento consentono un'installazione rapida. I moduli batteria per QUINT UPS con IQ Technology lasciano il magazzino completamente caricati.
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH
-
Modulo batteria
2320429
Modulo batteria (dispositivo con batteria), piombo AGM, tecnologia VRLA, 24 V DC, 26 Ah, sostituzione batteria senza utensili, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-29680-A1-M1-ULLR
ID omologazione: LR22136091TABV
ID omologazione: 41516/B0 BVUL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528ABS
ID omologazione: 22-2244289-PDADNV
ID omologazione: TAA0000265Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Tempi di copertura a temperature elevate
Tecnologia al piombo puro AGM (Absorbent Glass Mat)