Il modulo buffer QUINT BUFFER senza manutenzione consente di coprire brevi interruzioni di rete grazie al condensatore con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking Technology). In questo modo i sistemi lavorano anche in reti instabili oppure, in caso di guasti duraturi, vengono terminati in modo controllato dopo aver salvato tutti i dati di processo importanti. Inoltre con il modulo buffer è disponibile un accumul. di energia per i picchi di carico e per l'interv. di fusibili. Per il monitor. delle funzioni sono disponibili un'uscita di commutaz. attiva e un LED di segnalaz. I diodi integrati consentono di suddividere le utenze in carichi bufferizzati e non. In questo modo, i tempi di buffer e le utenze bufferizzate sono protette da errori nella rete interna.
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
-
Modulo buffer
2320393
Modulo buffer QUINT con accumulo esente da manutenzione basato su condensatore per montaggio su guida DIN, ingresso disaccoppiato: 24 V DC, uscita disaccoppiata: 24 V DC / 40 A, con SFB Technology integrata (Selective Fuse Breaking Technology), incl. adattatore universale per guide DIN montato UTA 107
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID omologazione: LR22136091TABV
ID omologazione: 41516/B0 BVUL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: FILE E 123528ABS
ID omologazione: 22-2244289-PDADNV
ID omologazione: TAA0000265Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0072cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Tempo di buffer esteso grazie alla funzione di disaccoppiamento integrata
Resistente grazie all'affidabile alimentazione a temperature da -25 °C fino a +80 °C
Compatto: modulo UPS e accumulo in un'unica custodia
Flessibile: azionabile in modalità automatica o manuale